Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-IR4-100G in QSFP-CWDM4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme 100G-QSFP28-CWDM4-2KM Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Duplex LC SMF
#84348
#84348
189,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G224,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
1.1K verkauft
75 Bewertungen
25 Fragen
Transceiver Types:
1621 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 13. Mai., 2024
3490 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Extreme kompatibles optisches 100GBASE-CWDM4 QSFP28-Transceiver-Modul (SMF, 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm, 2 km, LC, DOM). Das Extreme kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Single konzipiert Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311, 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 und ITU-T G.694.2-Standards Mit diesen Funktionen eignet es sich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Spezifikationen
Extreme Kompatibel
100G-QSFP28-CWDM4-2KM
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1271nm, 1291nm, 1311nm und 1331nm
Max. Kabelabstand
2km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
4 x CWDM DML (DFB)
Empfängertyp
PIN
TX Power
-6.5~2.5dBm
RX Power
-11.5dBm~2.5dBm
Leistungsbudget
5dB
Stromverbrauch
≤3.5W
Kerngröße
G.652/9um
Extinktionsverhältnis
>3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Verpackungstechnologie
COB
Eingebauter FEC
Unterstützt
Protokolle
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 2
Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum
Der QSFP28-Transceiver verfügt über einen geringen Stromverbrauch von 3,5 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Videos
See more
Spezifikationen
Extreme kompatibles optisches 100GBASE-CWDM4 QSFP28-Transceiver-Modul (SMF, 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm, 2 km, LC, DOM). Das Extreme kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Single konzipiert Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311, 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 und ITU-T G.694.2-Standards Mit diesen Funktionen eignet es sich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-IR4-100G in QSFP-CWDM4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Spezifikationen
Extreme Kompatibel
100G-QSFP28-CWDM4-2KM
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1271nm, 1291nm, 1311nm und 1331nm
Max. Kabelabstand
2km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
4 x CWDM DML (DFB)
Empfängertyp
PIN
TX Power
-6.5~2.5dBm
RX Power
-11.5dBm~2.5dBm
Leistungsbudget
5dB
Stromverbrauch
≤3.5W
Kerngröße
G.652/9um
Extinktionsverhältnis
>3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Verpackungstechnologie
COB
Eingebauter FEC
Unterstützt
Protokolle
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 2
Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum
Der QSFP28-Transceiver verfügt über einen geringen Stromverbrauch von 3,5 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Videos
See more
Fragen & Antworten
Bewertungen
189,00 € (exkl. MwSt.)
224,91 € (inkl. MwSt.)
1621 Stk. im DE-Lager
3490 Stk. im Global-Lager