FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
01:39
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.
 Dieses Bild handelt von KVM-160217IP.

16-Port x2 Benutzer Cat5e/6 1HE Rack-Mount USB KVM Switch mit 17" Full HD 1080P LCD und IP-Fernzugriff, 16 Schnittstellenmodule enthalten

Bestseller #76301
Bestseller #76301

16-Port 2 Benutzer 1920×1080@60Hz IP-Fernzugriff Auto-Scan

1.398,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-160217IP
1.663,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-160217IP
250 verkauft
19 Bewertungen
25 Fragen
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

16-Port x2 Benutzer Cat5e/6 1HE Rackmontage USB KVM Switch mit 17" LCD und IP-Fernzugriff

KVM-160217IP bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LCD und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 16 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat und Ubuntu ausgestattet sind. Und das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Er kann flexibel die Anforderungen jeder Anwendung in den Bereichen Finanzen, Rechenzentren, Bildung und Gesundheitswesen erfüllen.

Hinweis: Es unterstützt den Fernzugriff mit dem ActiveX-basierten Plugin Internet Explorer oder der KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win 11 deaktiviert ist, können Sie KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.


Spezifikationen
Server-Port
16 x RJ45 port
Konsolenport
USB, VGA
Benutzer
2 (1 lokal, 1 fern)
Serieller Port
DB9 (Male)
Videoauflösung
1920 x 1080ppi
Eingangsspannung
AC 100-240V
Max. Verbindung
512
Stromverbrauch
25W
IP-Fernzugriff
Ja
Material
Metall
Anschlusssteuerung
Frontplatte Tasten, Hotkeys, OSD, Maus
Abmessungen (BxHxT)
1.67" x 17.64" x 20.69" (42.5 x 448.1 x 525.6mm)
Betriebstemperatur
0 bis 40℃
Lagertemperatur
-20 bis 60°C
Gewicht
28.66lbs (13kg)

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Langlebig – MTBF 50.000 Stunden

Mit SECC-Material, zwei Hochtemperatur-Einbrennprozessen, mehreren Lacktests und elektronischen Komponenten in Industriequalität beträgt die MTBF mehr als 50.000 Stunden.

Einstellbare Tiefe für verschiedene Rackgrößen

Mit einem praktischen Rack-montierbaren verschiebbaren / einziehbaren Aktivmatrix-Monitor und einer Tastatur passt es gut in jede Umgebung.

KVM-Switch mit 16 Ports vereinfacht die IT-Arbeit
Dieser KVM-Switch kann lokal 128 Server/PCs über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) steuern, indem 16 USB-KVMs kaskadiert werden, wodurch ein wachsender oder expandierender Serverbetrieb optimiert wird.
Benutzeroberfläche, Schaltfläche und Tastatur
BRC-Rundfunk
Auto-Scan-Modus
IP-Fernzugriff reduziert die Fahrten zum Serverraum
Das ActiveX-basierte Plugin ermöglicht es Windows-Computern, einen Zielserver über einen Webbrowser von jedem Ort aus über eine IP-Verbindung zu steuern, wodurch die Fahrten zum Serverraum oder Netzwerkschrank reduziert werden.
Windows OS
KVM_Clients-Software oder Web
Matrix KVM
Lokaler und gleichzeitiger Fernzugriff
Hardwareverschlüsselung, sicher und geschützt

Unterstützt mehrere Hardwareverschlüsselungsmethoden (AES/DES/3DES) und bietet Hardwaregarantien für die Informationssicherheit von Unternehmen.

Server-Ports
16x RJ45 Ports
8x RJ45 Ports
16x RJ45 Ports
Bildschirm
17" LCD
17" LCD
19" LCD
Stromverbrauch
25W
23W
24W
Eingangsspannung
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Videoauflösung
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60Hz
Anschlusssteuerung
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
IP-Fernzugriff
yesyesyes
BRC-Übertragung
yesyesyes
Matrix-KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes
Spezifikationen

16-Port x2 Benutzer Cat5e/6 1HE Rackmontage USB KVM Switch mit 17" LCD und IP-Fernzugriff

KVM-160217IP bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LCD und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 16 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat und Ubuntu ausgestattet sind. Und das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Er kann flexibel die Anforderungen jeder Anwendung in den Bereichen Finanzen, Rechenzentren, Bildung und Gesundheitswesen erfüllen.

Hinweis: Es unterstützt den Fernzugriff mit dem ActiveX-basierten Plugin Internet Explorer oder der KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win 11 deaktiviert ist, können Sie KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.


Spezifikationen
Server-Port
16 x RJ45 port
Konsolenport
USB, VGA
Benutzer
2 (1 lokal, 1 fern)
Serieller Port
DB9 (Male)
Videoauflösung
1920 x 1080ppi
Eingangsspannung
AC 100-240V
Max. Verbindung
512
Stromverbrauch
25W
IP-Fernzugriff
Ja
Material
Metall
Anschlusssteuerung
Frontplatte Tasten, Hotkeys, OSD, Maus
Abmessungen (BxHxT)
1.67" x 17.64" x 20.69" (42.5 x 448.1 x 525.6mm)
Betriebstemperatur
0 bis 40℃
Lagertemperatur
-20 bis 60°C
Gewicht
28.66lbs (13kg)

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Langlebig – MTBF 50.000 Stunden

Mit SECC-Material, zwei Hochtemperatur-Einbrennprozessen, mehreren Lacktests und elektronischen Komponenten in Industriequalität beträgt die MTBF mehr als 50.000 Stunden.

Einstellbare Tiefe für verschiedene Rackgrößen

Mit einem praktischen Rack-montierbaren verschiebbaren / einziehbaren Aktivmatrix-Monitor und einer Tastatur passt es gut in jede Umgebung.

KVM-Switch mit 16 Ports vereinfacht die IT-Arbeit
Dieser KVM-Switch kann lokal 128 Server/PCs über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) steuern, indem 16 USB-KVMs kaskadiert werden, wodurch ein wachsender oder expandierender Serverbetrieb optimiert wird.
Benutzeroberfläche, Schaltfläche und Tastatur
BRC-Rundfunk
Auto-Scan-Modus
IP-Fernzugriff reduziert die Fahrten zum Serverraum
Das ActiveX-basierte Plugin ermöglicht es Windows-Computern, einen Zielserver über einen Webbrowser von jedem Ort aus über eine IP-Verbindung zu steuern, wodurch die Fahrten zum Serverraum oder Netzwerkschrank reduziert werden.
Windows OS
KVM_Clients-Software oder Web
Matrix KVM
Lokaler und gleichzeitiger Fernzugriff
Hardwareverschlüsselung, sicher und geschützt

Unterstützt mehrere Hardwareverschlüsselungsmethoden (AES/DES/3DES) und bietet Hardwaregarantien für die Informationssicherheit von Unternehmen.

Server-Ports
16x RJ45 Ports
8x RJ45 Ports
16x RJ45 Ports
Bildschirm
17" LCD
17" LCD
19" LCD
Stromverbrauch
25W
23W
24W
Eingangsspannung
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Videoauflösung
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60Hz
Anschlusssteuerung
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
IP-Fernzugriff
yesyesyes
BRC-Übertragung
yesyesyes
Matrix-KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.398,00 € (exkl. MwSt.)

1.663,62 € (inkl. MwSt.)

2 Stk. im DE-Lager