KVM-160219IP bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LCD und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 16 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Uni und Mac ausgestattet sind. Und das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Die Konsolen sind einfach einzurichten – stecken Sie einfach das Kabel in den entsprechenden Anschluss. Das Einrichten von Software, komplizierte Installationsverfahren oder die Berücksichtigung von Kompatibilitätsproblemen sind nicht erforderlich.
Hinweis: Es unterstützt den Fernzugriff mit dem ActiveX-basierten Plugin Internet Explorer oder der KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win 11 deaktiviert ist, können Sie KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.