FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.

Generisch C26 100GHz 1556,55nm 80km kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul, DOM

Bestseller #74806
Bestseller #74806

Semtech EML BOX ≤1.6W ITU Duplex LC

379,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
197 verkauft
1.5K Bewertungen
6 Fragen
8 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

10G DWDM SFP+ 100GHz Transceiver-Modul (SMF, 1556.55nm, 80km, LC, DOM)

Der generisch kompatible SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 80 km Verbindungslängen über Singlemode-Glasfaser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Auf digitale Diagnosefunktionen kann über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 zugegriffen werden, was einen Echtzeitzugriff auf Betriebsparameter ermöglicht. Dieser Transceiver nutzt Sumitomos TOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly), was eine gleichbleibende Leistung garantiert und gleichzeitig den Multi-Source-Agreement-Standards (MSA) für eine nahtlose Netzwerkintegration entspricht.

Bei dem Modul handelt es sich um Glasfaser-Transceiver für eine Vielzahl von Switches, Routern und anderen Geräten. Es ermöglicht Unternehmen und Dienstanbietern, skalierbare und einfach bereitzustellende 10-Gbit/s-LAN- und WAN-Dienste in ihren Netzwerken bereitzustellen.

Spezifikationen
Teilenummer
DWDM-SFP10G-80
Anbietername
FS
Formfaktor
SFP+
Datenrate
10 Gbit/s
Wellenlänge
1556,55 nm
Maximale Kabelentfernung
80 km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
EML DWDM
Sendeleistung
1-5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-23 dBm
Leistungsbudget
24 dB
Empfängerüberlastung
-7 dBm
Medien
SMF
Stromverbrauch
<1,6 W
Bitfehlerverhältnis (BER)
1E-12
Extinktionsverhältnis
> 8,2 dB
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
Unterstützt
MTBF
1.000.000 Stunden
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F).
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, passen Sie ihn bitte gemäß der Tabelle an das entsprechende Dämpfungsglied an.
Entfernung
≤ 10 km
≤ 30 km
≤ 50 km
Dämpfer

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 10G
Der SFP+-Transceiver verfügt über einen integrierten Semtech-Laufwerkschip und bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 10G-Verbindungen.
Semtech-Antriebschip
Stabile Übertragung
≤1,6 W
Geringer Stromverbrauch
DWDM-EML-Laser
Leistung sicherstellen
Langstrecken-DWDM-Übertragung mit hoher Kapazität
Die Lösung nutzt DWDM, um Signale verschiedener Wellenlängen auf einer einzigen Glasfaser zu übertragen, maximiert den Nutzen von Glasfasern und führt zu Einsparungen.
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Mit 1,6 W geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der SFP+-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen dabei zu helfen, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Verwendung der FS BOX zur Neukonfiguration kann der Transceiver nahtlos kompatibel sein bei fast jedem Anbieter.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.7
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1198
218
88
0
0

C***t

United States

11.02.2023
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***e

United States

11.02.2023
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***e

Germany

26.01.2023
5.0
unfortunately don't work with my HP/Aruba switches at all, had a great and helpfull experience with customer support/key account manager !! respect !!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen