FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.
 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.
 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.
 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.
 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.
 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.
 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.
 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.
 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.
 Dieses Bild handelt von SFPP-AC01.

Generisch kompatibles 10G SFP+ aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)

#74625
#74625

≤0,1W 23mm 30AWG Twinax Kupfer

54,74 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFPP-AC01
98 verkauft
170 Bewertungen
17 Fragen
25 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
50 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generic kompatibles 10G SFP+ Twinax DAC-Kabel (1 Meter, Activ, SFP+ auf SFP+, 30AWG)

Das 10G SFP+ aktive Direct Attach-Kupfer-Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 10GBASE-Ethernet konzipiert. Das Kabel ist konform mit IEEE 802.3, SFF-8431 und SFP+ MSA. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.

Hinweis: FS Box unterstützt derzeit keine Änderung der H3C- und HPE-Kompatibilität für DAC-Kabel.

Spezifikationen
Teilenummer
SFPP-AC01
Hersteller
FS
Steckertyp
SFP+ auf SFP+
Max. Datenrate
10Gbps
Mindestbiegeradius
23mm
Kabel-AWG
Standard 30 AWG, optional 24 AWG
Kabellänge
1m (3.28ft)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Aktiv Twinax
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Stromverbrauch
≤0.1W
Stromversorgung
3.3V
Protokolle
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 10-Gigabit-Verbindung zwischen SFP+ 10G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
<0.5W
Geringer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
23mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk

FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Mischkonfigurationen zu verbinden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (17)D-Link Series (2)Mikrotik Series (2)Application (1)Connection (1)Dual Compatibility (1)QLogic Cards (1)QNAP Series (1)Ubiquiti Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
152
13
5
0
0

S***r

United Kingdom

04.12.2023
5.0
This is my initial purchase of cables from FS.COM, and I was initially uncertain about their quality. However, once I saw their quality certification, I immediately made the purchase. Now, I am completely satisfied with them!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***s

United Kingdom

04.12.2023
5.0
The product performs well in conjunction with my setup, especially when combined with the 25G card.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

R***s

United Kingdom

03.12.2023
5.0
The cable is utilized for linking a 25GbE Mellanox network interface card with a 10GbE QNAP network-attached storage device, functioning as anticipated.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen