Dieses MTP® Trunkkabel ist eine kostengünstige Alternative zum zeitaufwändigen Feldterminieren und wurde für hochdichte Glasfaser-Patching in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme beim Kabelmanagement reduzieren müssen.
Hinweis: Die US Conec MTP®-Stecker sind vollständig konform mit den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Steckern ein höheres Leistungsniveau.
![MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®- 24 (Female) auf MTP®- 24 (Female) OM4 Multimode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Magenta Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220831143205h45wel.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®- 24 (Female) auf MTP®- 24 (Female) OM4 Multimode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Magenta Dieses Bild handelt von 24FMTPOM4.](https://resource.fs.com/images/202311181210394vh9oy.jpg)
![MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®- 24 (Female) auf MTP®- 24 (Female) OM4 Multimode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Magenta Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220831143205h45wel.jpg)
![MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®- 24 (Female) auf MTP®- 24 (Female) OM4 Multimode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Magenta Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706094608yogw3i.jpg)
![MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®- 24 (Female) auf MTP®- 24 (Female) OM4 Multimode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Magenta Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220705174030fim0y4.jpg)
![MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®- 24 (Female) auf MTP®- 24 (Female) OM4 Multimode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Magenta Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220831143208x6f1ki.jpg)
![MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®- 24 (Female) auf MTP®- 24 (Female) OM4 Multimode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Magenta Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309104211a0hs7t.jpg)
MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®- 24 (Female) auf MTP®- 24 (Female) OM4 Multimode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Magenta
MTP® Female auf MTP® Female OM4 Multimode Trunkkabel
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220423/1650678216626359c876faf3.01054502.jpeg.webp)
Hervorragende Biege- und Druckfestigkeit ermöglichen Verkabelungen mit hoher Dichte.
7.5mm Mindestbiegeradius
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockerere Lagerung und Verlegung.
66N Zugfestigkeit
Geringeres Ausfallrisiko aufgrund von eingeklemmten Kabeln.
Plenum (OFNP) Außenmantel
Hohe Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung minimieren den Schaden.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230715113838egshpl.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210514/1620973072609e1610d9dea3.25912277.jpeg.webp)
Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit IBC MPO-Reiniger.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210514/1620973084609e161c6c7e52.20983171.jpeg.webp)
Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit Reinigungskassette.
N***k
United States
L***r
United States
C***a
Ukraine