FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.

MTP® Trunkkabel, 2m (7ft) MTP®- 24 (Female) auf MTP®- 24 (Female) OS2 Singlemode, Elite, 24 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Gelb

#72422
#72422

MTP® Kassetten (A bis AF)

248,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 24FMTPSMF
224 verkauft
33 Bewertungen
14 Fragen
25 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

MTP®-24 Jumper, F to F, APC, 24F, OS2, OFNP, 0.35dB, Type A

MTP®-Jumper ermöglichen in Verbindung mit unseren Hauptkabeln die nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Sie werden normalerweise zum Patchen innerhalb eines Schranks verwendet. MTP®-Kabel sind eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldkonfektionierung und wurden für das Patchen von Glasfaserkabeln mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, in denen Platz gespart und Probleme bei der Kabelverwaltung reduziert werden müssen.

Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.

Spezifikationen
Anschluss A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Anschluss B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Faser Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Glasfaser
Corning SMF-28® Ultra
Faserqualität
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Polnischer Typ
APC auf APC
Minimum Bend Radius
10mm
Einfügedämpfung
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Rückflussdämpfung
≥60dB
Dämpfung bei 1310nm
≤0.32dB/km
Dämpfung bei 1550nm
≤0.18dB/km
Mantel OD
3.0mm
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Installation Zugbelastung
66N
Zugfestigkeit (lang/kurzzeitig)
80/240N
Betriebstemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-40 bis 85°C (-40 bis 185℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM kooperieren bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie.
.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Hervorragende Verarbeitung garantiert eine stabile Übertragung
Bewährte und vertraute MTP® Steckverbinder im MPO-Format bieten modernste Multifaser- und mechanische Leistung.
0.35dB Max.Einfügedämpfung
Liefert stets ein stabiles Signal und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Integrierte Push-Pull-Hülse
Leichteres Ein- / Ausstecken bei Anwendungen mit extremer Dichte.
Staubschutzhülle
Verringert das Risiko von Steckerschäden und verlängert die Nutzungsdauer.
Corning SMF-28® Ultra-Faser garantiert eine hohe Leistung

Hervorragende Biege- und Druckfestigkeit ermöglichen Verkabelungen mit hoher Dichte.

10mm Mindestbiegeradius

Ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockerere Lagerung und Verlegung.

66N Zugfestigkeit

Geringeres Ausfallrisiko aufgrund von eingeklemmten Kabeln.

Plenum (OFNP) Außenmantel

Hohe Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung minimieren den Schaden.

Hochdichte Verkabelung für verschiedene Umgebungen
Minimiert den Abfall, optimiert das Kabelmanagement, beschleunigt die Bereitstellung und verbessert die Flexibilität und Verwaltbarkeit für niedrigere Installationskosten.
Rechenzentren
Speichernetzwerke (SAN)
Kommunikationsräume
Saubere Faser für Leistung
Die Sauberkeit der Glasfaser-Endflächen ist äußerst wichtig und eine der wichtigsten Anforderungen an Zuverlässigkeit und Hochleistungsverbindung.

Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit IBC MPO-Reiniger.

Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit Reinigungskassette.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (14)MTP® MPO Connector (4)Application (1)Bend Radius (1)Cable Jacket (1)Cable Length (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
27
6
0
0
0

O***n

United States

04.10.2023
5.0
I received the fibers, and they worked very well. Thank you so much for the products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

S***r

New Zealand

16.03.2022
4.0
Lead was slightly delayed but was kept informed. Ok considering the current problems with shipping and couriers.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

A***r

Germany

27.08.2020
5.0
Ich habe früher MPO-Kabel verwendet. Als ich wieder MPO-Kabel kaufen wollte, empfahl mir mein Account Manager MTP-Kabel. Also habe ich einige MTP-Kabel zum Testen gekauft und festgestellt, dass MTP eine höhere Leistung hat und MPO perfekt ersetzt. Ich werde in Zukunft MTP-Kabel verwenden.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen