FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC.

Dünnes Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grün, 5ft (1,5m)

Bestseller #71919
Bestseller #71919

Reines blankes Kupfer PoE+ 550Mhz

4,52 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
53.9K verkauft
14 Bewertungen
19 Fragen
608 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19.Juni2024
7 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
2730 im Transit, holen Sie es sich bis 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 Snagless Ungeschirmtes UTP Dünnes Ethernet Netzwerk Patchkabel, mit Tülle, AWG 28, 1/10G Base-T

Das dünnes Cat6 Patchkabel ist die perfekte Lösung für hochdichte Anwendungen in Rechenzentren. Die dünne Patchkabel verringern die Überlastung und verbessern den Luftstrom im Rack. Die Knickschutztülle verhindert Kabelsalat während der Installation und sorgt für zusätzliche Zugentlastung. Die Übertragungsgeschwindigkeit von Cat6 Kupferkabeln beträgt für Fast-Ethernet und Gigabit Computernetzwerk in einem Umkreis von 37m bis 55m bis zu 10 Gbps, und für langsamere (10/100/1000BASE-T-Standard) Netzwerke beträgt die maximale Übertragungsstrecke 100m.

Spezifikationen
Kabeltyp
Dünnes Cat6 Snagless
Abschirmung
Ungeschirmt (UTP)
Kabelmantel
PVC CM (Rundkabel)
Länge
5ft (1.5m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Reines blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Übertragungstechnik
1000Base-T und max. 10GBase-T
Standardbandbreite
250MHz
AWG
28 (7/0.12mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
3.8 ± 0.2
Max. Übertragungsentfernung
100m
Verdrillte Paare
4 Paare
Anschlussschema
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Dünneres Kabel für mehr Platz

In Geräten und Kabelkanälen spart das dünne Kabel als bei herkömmlichen Kabeln mehr Platz und eignet sich ideal für hochdichte und komplexe Installationen. Es verringert den Kabelsalat und erhöht die Ausnutzung des Serverraums.

Besteht den Fluke-Test

Unsere dünnen Patchkabel haben den Fluke-Test bestanden und entsprechen den Industriestandard und den Anforderungen des generischen Verkabelungssystems.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (19)Pure Copper (2)Advantage (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Certification (1)Customization (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Matching Cables (1)Product Comparison (1)Router Modem Hisense TV (1)T568B (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.6
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
12
0
1
1
0

T***s

Germany

01.04.2024
5.0
Hochwertige Verarbeitung, super dünn, schnelle Lieferung. Top Empfehlung.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

T***r

United Arab Emirates

04.12.2023
5.0
The products are working well as intended and we are pleased with them.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 15
Kommentar 0

T***r

United Arab Emirates

04.12.2023
5.0
The products are working well as intended and we are pleased with them.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 15
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen