Das 10/100M PoE-Splitter-Kabel entspricht dem Standard IEEE802.3af und kann auch 12V-Gleichstrom für Nicht-PoE-Geräte liefern. Es ist mit End-Span (1, 2+, 3, 6-) sowie mit Mid-Span (4, 5+, 7, 8-) kompatibel. Es unterstützt den Schutz vor Kurzschluss, Überstrom und Übertemperatur. Mit dem Two-in-One-Design kann das PoE-Splitter-Kabel für die die externes PoE unterstützende Produkte verwendet werden. Die Schale aus ABS und PC macht es haltbarer.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Single-Port 10/100M PoE Splitter-Kabel mit DC 12V Ausgang, 13W
Single-Port 10/100M PoE-Splitter-Kabel mit 12V Gleichstrom Ausgang, 13W
Anwendungslösung
Merkmale
Arbeitsaufwand.
Single-Port 10/100M PoE-Splitter-Kabel mit 12V Gleichstrom Ausgang, 13W
Das 10/100M PoE-Splitter-Kabel entspricht dem Standard IEEE802.3af und kann auch 12V-Gleichstrom für Nicht-PoE-Geräte liefern. Es ist mit End-Span (1, 2+, 3, 6-) sowie mit Mid-Span (4, 5+, 7, 8-) kompatibel. Es unterstützt den Schutz vor Kurzschluss, Überstrom und Übertemperatur. Mit dem Two-in-One-Design kann das PoE-Splitter-Kabel für die die externes PoE unterstützende Produkte verwendet werden. Die Schale aus ABS und PC macht es haltbarer.
Arbeitsaufwand.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
8,90 € (exkl. MwSt.)
10,59 € (inkl. MwSt.)