![100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC) für FS Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von Q-4S28AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804114419s623cu.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC) für FS Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von Q-4S28AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804114419s623cu.jpg)
![100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC) für FS Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von Q-4S28AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308041144223sf5pc.jpg)
![100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC) für FS Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von Q-4S28AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804114426ian67p.jpg)
![100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC) für FS Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von Q-4S28AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804114429wqsiid.jpg)
![100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC) für FS Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von Q-4S28AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804114432bisxgw.jpg)
100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC) für FS Switches, 2m (7ft)
#70439
#70439
239,19 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q-4S28AO02
11 verkauft
17 Bewertungen
5 Fragen
Länge:
12 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19.Juni2024
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 AOC (2 Meter, QSFP28 auf SFP28)
Spezifikationen
FS Originaler Typ
Q-4S28AO02
Hersteller
FS.COM
Steckverbindertyp
QSFP28 auf SFP28
Max. Datenrate
100 Gbps
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Kabellänge
2m (6.56ft)
Fasertyp
OM3
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200402/15857976285e8559fc7e0a28.13648736.jpeg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
17
0
0
0
0
R***e
United States
15.01.2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***s
Canada
04.10.2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***t
Canada
04.04.2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen