FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
01:02
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6JJ.

Cat6 Vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 6 Buchse auf 6 Buchse, ungeschirmtes UTP Netzwerkkabel, PVC CMR, 7m (23ft)

Bestseller #69163
Bestseller #69163

23 AWG Geflochtene Hülse Fluke Test Schnellinstallation PoE+ Rechenzentrum

99,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTP6JJ
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTP6JJ
2K verkauft
22 Bewertungen
5 Fragen
124 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6 vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 23AWG, 1000Base-T

Dieses vorkonfektionierte TrunkKabel wurde entwickelt, um mit hochdichten Querverbindungs- und Patch-Systemen die Effizienz zu verbessern und Kosten und Abfall in großen Infrastrukturen zu reduzieren. Es basiert auf den verfügbaren Verkabelungssystemen mit höchster Leistung und unterstützt 1-Gigabit-Geschwindigkeit. Die 12 lose Buchsenmodule an beiden Enden dienen der einfachen Plug-and-Play-Installation.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6
Typ der Abschirmung
UTP
Terminierungs-Ende
6 Buchsen auf 6 Buchsen
Anschluss-Farbe
Weiß
Kabelmantel
PVC CMR
Kabelfarbe
Blau
Kabellänge
7m (23ft)
Peitschenlänge
0.3m
Anschuss
RJ45
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+
Standardbandbreite
250MHz
Unterstützung von Datenraten
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
Gauge (AWG)
23
Leitungstyp
Blanker reiner Kupfervolldraht
Leitungsdurchmesser (mm)
0.500 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.20 ± 0.40
Anschlussschema
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis ++50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Produktdetails und Hauptmerkmale

UTP-Buchsen

Hochwertige Steckverbinder gewährleisten die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems.

Geflechtschlauch

Geflochtene Netzhülse hält das Kabel sauber und fördert einen besseren Luftstrom.

Getestete Kabelbaugruppen

Die Kabelbaugruppen werden getestet, um sicherzustellen, dass jede Installation effizient ist.

Einfacherer und schnellerer Einsatz von Netzwerken

Schnelle und einfache Installation zur Reduzierung der Arbeitskosten.

Jede Peitsche hat eine individuelle Identifikationsnummer.

Mit dem Trunkkabel ist die Verkabelung besser organisiert.

Anwendung in Rechenzentren

Die vorkonfektionierte Trunkkabel können für Kupfer-Cross-Connect und Kupfer-Backbone zwischen Ethernet-Switch und Unternehmensservern verwendet werden.

Umweltfreundliche Verpackung und Etikette

Dieses einfach zu nehmende und gut geschützte vorkonfektionierte Hauptkabelpaket ist standardmäßig als FS gekennzeichnet. Maßgeschneiderte Etiketten oder Pakete sind auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen

Cat6 vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 23AWG, 1000Base-T

Dieses vorkonfektionierte TrunkKabel wurde entwickelt, um mit hochdichten Querverbindungs- und Patch-Systemen die Effizienz zu verbessern und Kosten und Abfall in großen Infrastrukturen zu reduzieren. Es basiert auf den verfügbaren Verkabelungssystemen mit höchster Leistung und unterstützt 1-Gigabit-Geschwindigkeit. Die 12 lose Buchsenmodule an beiden Enden dienen der einfachen Plug-and-Play-Installation.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6
Typ der Abschirmung
UTP
Terminierungs-Ende
6 Buchsen auf 6 Buchsen
Anschluss-Farbe
Weiß
Kabelmantel
PVC CMR
Kabelfarbe
Blau
Kabellänge
7m (23ft)
Peitschenlänge
0.3m
Anschuss
RJ45
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+
Standardbandbreite
250MHz
Unterstützung von Datenraten
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
Gauge (AWG)
23
Leitungstyp
Blanker reiner Kupfervolldraht
Leitungsdurchmesser (mm)
0.500 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.20 ± 0.40
Anschlussschema
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis ++50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Produktdetails und Hauptmerkmale

UTP-Buchsen

Hochwertige Steckverbinder gewährleisten die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems.

Geflechtschlauch

Geflochtene Netzhülse hält das Kabel sauber und fördert einen besseren Luftstrom.

Getestete Kabelbaugruppen

Die Kabelbaugruppen werden getestet, um sicherzustellen, dass jede Installation effizient ist.

Einfacherer und schnellerer Einsatz von Netzwerken

Schnelle und einfache Installation zur Reduzierung der Arbeitskosten.

Jede Peitsche hat eine individuelle Identifikationsnummer.

Mit dem Trunkkabel ist die Verkabelung besser organisiert.

Anwendung in Rechenzentren

Die vorkonfektionierte Trunkkabel können für Kupfer-Cross-Connect und Kupfer-Backbone zwischen Ethernet-Switch und Unternehmensservern verwendet werden.

Umweltfreundliche Verpackung und Etikette

Dieses einfach zu nehmende und gut geschützte vorkonfektionierte Hauptkabelpaket ist standardmäßig als FS gekennzeichnet. Maßgeschneiderte Etiketten oder Pakete sind auf Anfrage erhältlich.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

99,00 € (exkl. MwSt.)

117,81 € (inkl. MwSt.)

124 Stk. im Global-Lager