FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-15A.

Strom-Verlängerungskabel, 3-polig, 4ft (1,2m), AWG 14, Rot, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/15A

Bestseller #69132
Bestseller #69132

Rechenzentrum KMU 15A 250V SJT (PVC)

7,50 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C13-15A
8,93 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C13-15A
23.8K verkauft
34 Bewertungen
9 Fragen
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23. Mai., 2024
250 im Transit, holen Sie es sich bis 01. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

4ft (1,2m) IEC320 C14 auf IEC320 C13 14AWG 250V/15A Strom-Verlängerungskabel, Rot

Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C14
Female-Anschluss
IEC60320 C13
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
15A
Gesamtlänge
4ft (1,2m)
Mantelfarbe
Rot
Kabelstärke
14AWG
Kabelaußendurchmesser
9,5 ± 0,2mm
Manteltyp
SJT
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün (NACC)
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

15A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Hervorragende Leitfähigkeit

Dieses Kabel verwendet einen reinen Kupferleiter mit geringem Widerstand für eine schnelle Leitfähigkeit und eine stabile Übertragung. Die umweltfreundliche PVC-Isolationsschicht und der -Mantel können den Innenleiter vor äußeren Einflüssen schützen.

Hohe Verarbeitung der Netzkabel

Die Netzkabel von FS in verschiedenen Farben verwenden präzise Gusstechnologie, um eine hohe Produktivität und Qualität zu gewährleisten.

Der 3-polige vernickelte Kupferstecker ist sicher und hat eine bessere Leitfähigkeit.

Spielt eine wichtige Rolle bei der Befestigung der Hardware und beim stabilen Einsetzen.

Anwendung im Rechenzentrum

Das Netzkabel ist eine ideale Lösung für die Stromversorgung eines Netzwerkgeräts oder für die Verbindung mit der PDU und dem Computer in einem Rack oder einem Netzwerkschrank.

Male Plug
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C15
Length
4ft (1.2m)
4ft (1.2m)
6ft (1.8m)
Color
Red
Red
Red
Gauge
14AWG
18AWG
14AWG
Voltage Compability
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
Maximum Input Amps
15A
10A
15A
Spezifikationen

4ft (1,2m) IEC320 C14 auf IEC320 C13 14AWG 250V/15A Strom-Verlängerungskabel, Rot

Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C14
Female-Anschluss
IEC60320 C13
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
15A
Gesamtlänge
4ft (1,2m)
Mantelfarbe
Rot
Kabelstärke
14AWG
Kabelaußendurchmesser
9,5 ± 0,2mm
Manteltyp
SJT
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün (NACC)
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
15A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Hervorragende Leitfähigkeit

Dieses Kabel verwendet einen reinen Kupferleiter mit geringem Widerstand für eine schnelle Leitfähigkeit und eine stabile Übertragung. Die umweltfreundliche PVC-Isolationsschicht und der -Mantel können den Innenleiter vor äußeren Einflüssen schützen.

Hohe Verarbeitung der Netzkabel

Die Netzkabel von FS in verschiedenen Farben verwenden präzise Gusstechnologie, um eine hohe Produktivität und Qualität zu gewährleisten.

Der 3-polige vernickelte Kupferstecker ist sicher und hat eine bessere Leitfähigkeit.

Spielt eine wichtige Rolle bei der Befestigung der Hardware und beim stabilen Einsetzen.

Anwendung im Rechenzentrum

Das Netzkabel ist eine ideale Lösung für die Stromversorgung eines Netzwerkgeräts oder für die Verbindung mit der PDU und dem Computer in einem Rack oder einem Netzwerkschrank.

Male Plug
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C15
Length
4ft (1.2m)
4ft (1.2m)
6ft (1.8m)
Color
Red
Red
Red
Gauge
14AWG
18AWG
14AWG
Voltage Compability
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
Maximum Input Amps
15A
10A
15A

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

7,50 € (exkl. MwSt.)

8,93 € (inkl. MwSt.)

1 Stk. im Global-Lager