FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
01:02
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.
 Dieses Bild handelt von C6UTP6PP.

Cat6 Vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 6 Stecker auf 6 Stecker, ungeschirmtes UTP Netzwerkkabel, PVC CMR, 5m (16ft)

Bestseller #69067
Bestseller #69067

26 AWG Geflochtene Hülse Fluke Test Schnellinstallation PoE+ Rechenzentrum

41,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTP6PP
48,79 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTP6PP
3.2K verkauft
24 Bewertungen
5 Fragen
47 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20. Mai., 2024
20 im Transit, holen Sie es sich bis 31. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6 vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 26AWG, 1000Base-T

Ein vorkonfektioniertes Trunkkabel wurde entwickelt, um die Effizienz zu verbessern und Arbeitskosten und Abfall in großen Infrastrukturen mit Hochdicht-Querverbindungen und Patching-Systemen zu reduzieren. Es basiert auf den verfügbaren leistungsstärksten Verkabelungssystemen und unterstützt eine Geschwindigkeit von 1Gigabit. 12 lose Steckermodule an beiden Enden des Kabels eignen sich für eine einfache Plug-and-Play-Installation.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6
Typ der Abschirmung
UTP
Terminierungs-Ende
6 Plug auf 6 Plug
Anschluss-Farbe
Blau
Kabelmantel
PVC CMR
Kabelfarbe
Blau
Kabellänge
5m (16ft)
Peitschenlänge
0.3m
Anschuss
RJ45
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+
Standardbandbreite
250MHz
Unterstützung von Datenraten
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Kabelaußendurchmesser (mm)
5.40 ± 0.50
Verdrillte Paare
4 Paare
Anschlussschema
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis +50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Produktdetails und Hauptmerkmale

Hochwertiger Snagless-Stecker

Hochwertige Steckverbinder gewährleisten die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems.

Geflechtschlauch

Geflochtene Netzhülse hält das Kabel sauber und fördert einen besseren Luftstrom.

Getestete Kabelbaugruppen

Die Kabelbaugruppen werden getestet, um sicherzustellen, dass jede Installation effizient ist.

Einfacherer und schnellerer Einsatz von Netzwerken

Schnelle und einfache Installation zur Reduzierung der Arbeitskosten.

Jede Peitsche hat eine individuelle Identifikationsnummer.

Mit dem Trunkkabel ist die Verkabelung besser organisiert.

Anwendung in Rechenzentren

Die vorkonfektionierte Trunkkabel können für Kupfer-Cross-Connect und Kupfer-Backbone zwischen Ethernet-Switch und Unternehmensservern verwendet werden.

Umweltfreundliche Verpackung und Etikette

Dieses einfach zu nehmende und gut geschützte vorkonfektionierte Hauptkabelpaket ist standardmäßig als FS gekennzeichnet. Maßgeschneiderte Etiketten oder Pakete sind auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen

Cat6 vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 26AWG, 1000Base-T

Ein vorkonfektioniertes Trunkkabel wurde entwickelt, um die Effizienz zu verbessern und Arbeitskosten und Abfall in großen Infrastrukturen mit Hochdicht-Querverbindungen und Patching-Systemen zu reduzieren. Es basiert auf den verfügbaren leistungsstärksten Verkabelungssystemen und unterstützt eine Geschwindigkeit von 1Gigabit. 12 lose Steckermodule an beiden Enden des Kabels eignen sich für eine einfache Plug-and-Play-Installation.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6
Typ der Abschirmung
UTP
Terminierungs-Ende
6 Plug auf 6 Plug
Anschluss-Farbe
Blau
Kabelmantel
PVC CMR
Kabelfarbe
Blau
Kabellänge
5m (16ft)
Peitschenlänge
0.3m
Anschuss
RJ45
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+
Standardbandbreite
250MHz
Unterstützung von Datenraten
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Kabelaußendurchmesser (mm)
5.40 ± 0.50
Verdrillte Paare
4 Paare
Anschlussschema
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-10 bis +50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Produktdetails und Hauptmerkmale

Hochwertiger Snagless-Stecker

Hochwertige Steckverbinder gewährleisten die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems.

Geflechtschlauch

Geflochtene Netzhülse hält das Kabel sauber und fördert einen besseren Luftstrom.

Getestete Kabelbaugruppen

Die Kabelbaugruppen werden getestet, um sicherzustellen, dass jede Installation effizient ist.

Einfacherer und schnellerer Einsatz von Netzwerken

Schnelle und einfache Installation zur Reduzierung der Arbeitskosten.

Jede Peitsche hat eine individuelle Identifikationsnummer.

Mit dem Trunkkabel ist die Verkabelung besser organisiert.

Anwendung in Rechenzentren

Die vorkonfektionierte Trunkkabel können für Kupfer-Cross-Connect und Kupfer-Backbone zwischen Ethernet-Switch und Unternehmensservern verwendet werden.

Umweltfreundliche Verpackung und Etikette

Dieses einfach zu nehmende und gut geschützte vorkonfektionierte Hauptkabelpaket ist standardmäßig als FS gekennzeichnet. Maßgeschneiderte Etiketten oder Pakete sind auf Anfrage erhältlich.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

41,00 € (exkl. MwSt.)

48,79 € (inkl. MwSt.)

47 Stk. im Global-Lager