Ein vorkonfektioniertes Trunkkabel wurde entwickelt, um die Effizienz zu verbessern und Arbeitskosten und Abfall in großen Infrastrukturen mit Hochdicht-Querverbindungen und Patching-Systemen zu reduzieren. Es basiert auf den verfügbaren leistungsstärksten Verkabelungssystemen und unterstützt eine Geschwindigkeit von 10Gigabit. 6 lose Steckermodule an beiden Enden des Kabels eignen sich für eine einfache Plug-and-Play-Installation.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6a Vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 6 Stecker auf 6 Stecker, abgeschirmtes SFTP Netzwerkkabel, PVC CMR, 7m (23ft)
Cat6a vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 26AWG, 10GBase-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Hochwertiger Snagless-Stecker
Hochwertige Steckverbinder gewährleisten die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems.
Geflechtschlauch
Geflochtene Netzhülse hält das Kabel sauber und fördert einen besseren Luftstrom.
Getestete Kabelbaugruppen
Die Kabelbaugruppen werden getestet, um sicherzustellen, dass jede Installation effizient ist.
Schnelle und einfache Installation zur Reduzierung der Arbeitskosten.
Jede Peitsche hat eine individuelle Identifikationsnummer.
Mit dem Trunkkabel ist die Verkabelung besser organisiert.
Die vorkonfektionierte Trunkkabel können für Kupfer-Cross-Connect und Kupfer-Backbone zwischen Ethernet-Switch und Unternehmensservern verwendet werden.
Dieses einfach zu nehmende und gut geschützte vorkonfektionierte Hauptkabelpaket ist standardmäßig als FS gekennzeichnet. Maßgeschneiderte Etiketten oder Pakete sind auf Anfrage erhältlich.
Cat6a vorkonfektioniertes Kupfer-Trunkkabel, 26AWG, 10GBase-T
Ein vorkonfektioniertes Trunkkabel wurde entwickelt, um die Effizienz zu verbessern und Arbeitskosten und Abfall in großen Infrastrukturen mit Hochdicht-Querverbindungen und Patching-Systemen zu reduzieren. Es basiert auf den verfügbaren leistungsstärksten Verkabelungssystemen und unterstützt eine Geschwindigkeit von 10Gigabit. 6 lose Steckermodule an beiden Enden des Kabels eignen sich für eine einfache Plug-and-Play-Installation.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Hochwertiger Snagless-Stecker
Hochwertige Steckverbinder gewährleisten die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems.
Geflechtschlauch
Geflochtene Netzhülse hält das Kabel sauber und fördert einen besseren Luftstrom.
Getestete Kabelbaugruppen
Die Kabelbaugruppen werden getestet, um sicherzustellen, dass jede Installation effizient ist.
Schnelle und einfache Installation zur Reduzierung der Arbeitskosten.
Jede Peitsche hat eine individuelle Identifikationsnummer.
Mit dem Trunkkabel ist die Verkabelung besser organisiert.
Die vorkonfektionierte Trunkkabel können für Kupfer-Cross-Connect und Kupfer-Backbone zwischen Ethernet-Switch und Unternehmensservern verwendet werden.
Dieses einfach zu nehmende und gut geschützte vorkonfektionierte Hauptkabelpaket ist standardmäßig als FS gekennzeichnet. Maßgeschneiderte Etiketten oder Pakete sind auf Anfrage erhältlich.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
72,00 € (exkl. MwSt.)
85,68 € (inkl. MwSt.)