FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSCSX.

LWL-Patchkabel, 7m (23ft) LC UPC auf SC UPC Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm

#40465
#40465

≤0.3dB Einfügedämpfung 1/10/40/100/400G Networks

4,17 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCSCSX
9.8K verkauft
290 Bewertungen
9 Fragen
74 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juni2024
5 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm Singlemode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das biegeunempfindliche 9/125 μm OS2-Singlemode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen und Cloud-Speichernetzwerken sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.

Diese 9 /125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder übertragen bis zu 40 km bei 1679nm.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC UPC auf SC UPC
Faserqualität
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D) G.652.D)
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Mindestbiegeradius
(Faserkern)
10mm
Mindestbiegeradius
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310 nm
0.36 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Faserzahl
Simplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Lagertemperatur
-40~80°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale

10D/5D Mindestbiegeradius

Die G.657.A1 BIF-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockere Lagerung und Verlegung.

Zirkonia Keramikferrule

Die Präzisionsferrulen können die bis zu 500-fache Lebensdauer des Einsetzens erreichen.

Max 100N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
264
25
0
1
0

V***p

Israel

26.03.2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

K***n

Germany

12.02.2024
5.0
Perfekt auf meine Bedürfnisse hin angefertigt. Sehr gute Qualität.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***n

United States

15.11.2023
5.0
These patch cables seem well made and I have not had any issues with them. The shipping is fast and the price is reasonable. They usually have them stocked in the US for faster delivery.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen