HW OSX010000 kompatibler 10GBASE-LR SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae Standards. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver optimal für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HW OSX010000 Kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
HW OSX010000 kompatibles 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Videos
HW OSX010000 kompatibles 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
HW OSX010000 kompatibler 10GBASE-LR SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae Standards. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver optimal für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
27,00 € (exkl. MwSt.)
32,13 € (inkl. MwSt.)