Intelligente einphasige Dual-Feed-PDUs sind so konzipiert, dass zwei intelligente PDUs in einem einzigen Gehäuse untergebracht werden können, was die Einrichtung der PDUs erleichtert, Platz spart und IP-Adressen konsolidiert. PDUs mit zwei Einspeisungen können für redundante Stromversorgung oder als separate PDUs verwendet werden. Farbiges Layout zur Unterscheidung zwischen primären und redundanten (A&B) Einspeisungen. Das Messgerät ermöglicht nicht nur die Überwachung von 2 PDUs, sondern unterstützt auch bis zu 32 Kaskadenebenen..
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Dual Feed 32A/230V Monitored PDU, 32 x C13 Outlets, EN60309 Input Plug, 10ft Cord, 0U Vertical
Doppelte Einspeisung 32A/230V Monitored PDU, 32 x C13 & 8 x C19 Outlets, EN60309 Input Plug, 10ft Cord, 0U Vertical
Anwendungslösung
Merkmale
Kombiniert hocheffiziente Hardware-Verbindung mit Software-Fernverwaltung für PDU-Fernverwaltung mit extrem hoher Dichte.
PDU maximiert die Effizienz Ihres Rechenzentrums durch intelligente, erweiterte Warnmeldungen und Transparenz Ihrer Stromkette.
PDU Typ | Überwacht | Überwacht | Switched | Switched |
Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
Steckdosen | 32 x C13 & 8 x C19 | 32 x C13 & 8 x C19 | 32 x C13 & 8 x C19 | 32 x C13 & 8 x C19 |
Spannung | 230V | 230V | 230V | 230V |
Rating-Strom | 32A | 32A | 32A | 32A |
Auslasspegelmessung über IP | — | — | ||
Steckdose Schalter EIN / AUS | — | — | ||
Stromkreis Amp - kWh Messung | ||||
32 / 16 Daisy Chaining PDUs unterstützt auf 1 IP | ||||
Kostenlose Verwaltungssoftware | ||||
SNMP-Fähigkeit v2 / v3 | ||||
Wifi Kit (Unterstützt Max. 32 Daisy Chained PDUs) | ||||
Zurücksetzbare Sicherung / Hydraulischer MCB | ||||
ELCR / Überspannungsschutz / EMI Filter |
Doppelte Einspeisung 32A/230V Monitored PDU, 32 x C13 & 8 x C19 Outlets, EN60309 Input Plug, 10ft Cord, 0U Vertical
Intelligente einphasige Dual-Feed-PDUs sind so konzipiert, dass zwei intelligente PDUs in einem einzigen Gehäuse untergebracht werden können, was die Einrichtung der PDUs erleichtert, Platz spart und IP-Adressen konsolidiert. PDUs mit zwei Einspeisungen können für redundante Stromversorgung oder als separate PDUs verwendet werden. Farbiges Layout zur Unterscheidung zwischen primären und redundanten (A&B) Einspeisungen. Das Messgerät ermöglicht nicht nur die Überwachung von 2 PDUs, sondern unterstützt auch bis zu 32 Kaskadenebenen..
Kombiniert hocheffiziente Hardware-Verbindung mit Software-Fernverwaltung für PDU-Fernverwaltung mit extrem hoher Dichte.
PDU maximiert die Effizienz Ihres Rechenzentrums durch intelligente, erweiterte Warnmeldungen und Transparenz Ihrer Stromkette.
PDU Typ | Überwacht | Überwacht | Switched | Switched |
Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
Steckdosen | 32 x C13 & 8 x C19 | 32 x C13 & 8 x C19 | 32 x C13 & 8 x C19 | 32 x C13 & 8 x C19 |
Spannung | 230V | 230V | 230V | 230V |
Rating-Strom | 32A | 32A | 32A | 32A |
Auslasspegelmessung über IP | — | — | ||
Steckdose Schalter EIN / AUS | — | — | ||
Stromkreis Amp - kWh Messung | ||||
32 / 16 Daisy Chaining PDUs unterstützt auf 1 IP | ||||
Kostenlose Verwaltungssoftware | ||||
SNMP-Fähigkeit v2 / v3 | ||||
Wifi Kit (Unterstützt Max. 32 Daisy Chained PDUs) | ||||
Zurücksetzbare Sicherung / Hydraulischer MCB | ||||
ELCR / Überspannungsschutz / EMI Filter |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3.477,00 € (exkl. MwSt.)
4.137,63 € (inkl. MwSt.)