ConnectX-6 MCX631102AN-ADAT bietet hochleistungsfähige und flexible Lösungen mit bis zu zwei Ports mit 25 GbE-Konnektivität und einer Line Speed Message Rate von 75 Mpps, wenn ein Open Source Data Path Development Kit (DPDK) PCIe (Gen 4.0) verwendet wird. Für Speicher-Workloads bietet die 25-Gigabit-Ethernet-Adapterkarte eine Reihe innovativer Beschleunigungen wie Signature Handover (T10-DIF) in Hardware, einen eingebetteten PCIe-Switch und NVMe over Fabric Target Offloads, um den CPU-Ressourcenverbrauch zu reduzieren und extrem hohe Paketraten und Durchsätze zu erzielen. Dies steigert die Effizienz der Rechenzentrumsinfrastruktur und bietet die leistungsstärkste und flexibelste Lösung für Unternehmensrechenzentren, Cloud-native, Web 2.0, Hyperscale, Telekommunikation und Network Function Virtualization (NFV).
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVIDIA Mellanox MCX631102AN-ADAT ConnectX-6 Lx EN Adapterkarte, 25GbE Dual-Port SFP28, PCIe 4.0 x 8, Große Klammer
NVIDIA Mellanox MCX631102AN-ADAT ConnectX®-6 Lx EN Adapterkarte, 25GbE Dual-Port SFP28, PCIe4.0 x8, Tall Bracket
Anwendungslösung
Merkmale
Steuerung | ConnectX®-6 Lx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Ports | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port QSFP28 | Dual-Port QSFP56 |
Unterstützte Ethernet-Geschwindigkeiten | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Systeme Schnittstellentyp | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA über konvergentes Ethernet (RoCE) | |||||
Zero-Touch-RoCE (ZTR) | |||||
ASAP2 (Virtueller Switch Offload) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Hardware-basierte I/O-Virtualisierung | |||||
NVMe-oF Ziel-Offload | — | ||||
Burst-Puffer-Offloads | — | ||||
Hardware-Offload von VXLAN-, NVGRE- und GENEVE-Overlay-Netzwerken | — |
NVIDIA Mellanox MCX631102AN-ADAT ConnectX®-6 Lx EN Adapterkarte, 25GbE Dual-Port SFP28, PCIe4.0 x8, Tall Bracket
ConnectX-6 MCX631102AN-ADAT bietet hochleistungsfähige und flexible Lösungen mit bis zu zwei Ports mit 25 GbE-Konnektivität und einer Line Speed Message Rate von 75 Mpps, wenn ein Open Source Data Path Development Kit (DPDK) PCIe (Gen 4.0) verwendet wird. Für Speicher-Workloads bietet die 25-Gigabit-Ethernet-Adapterkarte eine Reihe innovativer Beschleunigungen wie Signature Handover (T10-DIF) in Hardware, einen eingebetteten PCIe-Switch und NVMe over Fabric Target Offloads, um den CPU-Ressourcenverbrauch zu reduzieren und extrem hohe Paketraten und Durchsätze zu erzielen. Dies steigert die Effizienz der Rechenzentrumsinfrastruktur und bietet die leistungsstärkste und flexibelste Lösung für Unternehmensrechenzentren, Cloud-native, Web 2.0, Hyperscale, Telekommunikation und Network Function Virtualization (NFV).
Steuerung | ConnectX®-6 Lx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Ports | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port QSFP28 | Dual-Port QSFP56 |
Unterstützte Ethernet-Geschwindigkeiten | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Systeme Schnittstellentyp | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA über konvergentes Ethernet (RoCE) | |||||
Zero-Touch-RoCE (ZTR) | |||||
ASAP2 (Virtueller Switch Offload) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Hardware-basierte I/O-Virtualisierung | |||||
NVMe-oF Ziel-Offload | — | ||||
Burst-Puffer-Offloads | — | ||||
Hardware-Offload von VXLAN-, NVGRE- und GENEVE-Overlay-Netzwerken | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
511,70 € (inkl. MwSt.)