FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von MCX715105AS-WEAT.
 Dieses Bild handelt von MCX715105AS-WEAT.

NVIDIA Mellanox MCX75310AAS-NEAT ConnectX®-7 InfiniBand Adapterkarte 400GbE/NDR, Single-Port OSFP, PCIe 5.0 x 16, Sicherer Boot, Große und Kleine Klammer

#212161
#212161

400G Single-Port OSFP PCIe 5.0 x16 InfiniBand & Ethernet Secure Boot

2.365,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MCX75310AAS-NEAT
17 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 20.Januar2025
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie

NVIDIA MCX75310AAS-NEAT ConnectX-7 VPI Adapterkarte, 400GbE/NDR Single-Port OSFP, PCIe 5.0 x16, Große&Kleine Klammer

Der NVIDIA® ConnectX®-7 MCX75310AAS-NEAT bietet hochleistungsfähige und flexible Lösungen mit einem einzigen Port für 400-Gb-Verbindungen und unterstützt InfiniBand- und Ethernet-Protokolle. Er ermöglicht 256 bis 4Kbyte maximale Übertragungseinheit (MTU), 2Gbyte Nachrichten. Für Speicher-Workloads bietet der MCX75310AAS-NEAT eine breite Palette an softwaredefinierten, hardwarebeschleunigten Netzwerk-, Speicher- und Sicherheitsfunktionen, mit denen Unternehmen ihre IT-Infrastrukturen modernisieren und sichern können. Darüber hinaus ermöglicht ConnectX-7 agile und hochleistungsfähige Lösungen von Edge-to-Core-Rechenzentren bis hin zu Clouds, während gleichzeitig die Netzwerksicherheit verbessert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Spezifikationen
Marke
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Ports
Single
Host-Schnittstelle
PCIe 5.0 x16
Datenrate
(IB) NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
(Eth) 400/200/100/50/40/10/1Gb/s
Schnittstelle Typ
OSFP
SR-IOV
Ja
RDMA
Ja
Größe der Adapterkarte(W×D)
6.6"x2.71" (167.65mmx68.90mm)
Klammerhöhe
Groß & Klein
Betriebstemperatur
0 bis 55 °C (32 bis 131 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Unterstützt
Betriebssysteme
Linux, Windows, VMware, Kubernetes
RoHS-konform
Ja
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
ConnectX InfiniBand-Adapter bieten beispiellose Leistung und Effizienz
RDMA-Technologie ermöglicht EDC und HPC

RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, sodass RDMA-basierte Anwendungen eine bessere Nutzung der Netzwerk-HW-Ressourcen ermöglichen und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und die Verbindungslatenzen verringern.

QoS (Quality of Service) für eine bessere Verkehrskontrolle

InfiniBand ist die einzige Hochleistungs-Verbindungslösung mit bewährten Quality-of-Service-Funktionen, was zu einer unübertroffenen Netzwerkeffizienz führt.

Ports
Single-Port OSFP
Single-Port OSFP
Single-Port OSFP
Single-Port QSFP112
PCIe Schnittstelle
PCIe 5.0x 16
PCIe 5.0x 16
PCIe 5.0x 16
PCIe 5.0x 16
Unterstützt InfiniBand-Datenrate
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
Unterstützt Ethernet-Datenrate
400/200/100/50/40/10/1 Gb/s
400/200/100/50/40/10/1 Gb/s
400/200/100/50/25/10 Gb/s
RDMA
yesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyes
Hardware-basierte I/O-Virtualisierung
yesyesyesyes
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

C***o

United States

22.04.2024
5.0
The experience was flawless - worked out of the box. Firmware was also updated to the latest version when I pulled the card out of the box. I also really appreciate support from FS during my shopping/decision making.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen