FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO05.

5m (16ft) Extreme Networks Kompatibles aktives optisches 100G QSFP28 Kabel

#205191
#205191

≤3.5W 7.5mm Faser

167,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-AO05
198,73 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-AO05
2 verkauft
66 Bewertungen
0 Frage
90 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 22.Mai2024
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible 100G QSFP28 AOC (5-meter, QSFP28 zu QSFP28)

The Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible QSFP28 Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with QSFP28 connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with QSFP28 MSA and RoHS-6 standards. It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 100Gbps connections within racks and across adjacent racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-AO005 in QSFP-100G-AO005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
Q28-AO05
Herstellername
FS
Steckverbindertyp
QSFP28 zu QSFP28
Maximale Datenrate
100 Gbit/s
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Kabellänge
5 m (16,4 ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kabeltyp
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VSCEL
Wellenlänge
850 nm
CDR
Unterstützung
MTBF
≈ 50 Millionen Stunden
Stromverbrauch
<3,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
100G Ethernet

Qualitätsprüfprogramm

Schauen Sie sich unseren Test an Programm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

100G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 100G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Unterstützt Echtzeitkonfiguration mit FS Box

Dieses aktive optische Kabel kann Kompatibilitätsanforderungen in Echtzeit erfüllen und die Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit der FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.

Kabeltyp
Aktives Direct-Attach-Kupfer
Passives Direct-Attach-Kupfer
Aktives optisches Kabel
Maximale Datenrate
100 Gbps
100 Gbps
100 Gbps
Steckverbindertyp
QSFP28 zu QSFP28
QSFP28 zu QSFP28
QSFP28 zu QSFP28
Stromverbrauch
≤1,5 W
≤0,5 W
<3,5 W
Kabellänge
1–9 m (3 ft–29 ft)
0,5–5 m (2 ft–16 ft)
0,5–30 m (2 ft–98 ft)
Draht AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Mindestbiegeradius
33-44,5 mm
33-46 mm
7,5 mm
Medien
Kupfer
Kupfer
Glasfaser
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Spezifikationen

Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible 100G QSFP28 AOC (5-meter, QSFP28 zu QSFP28)

The Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible QSFP28 Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with QSFP28 connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with QSFP28 MSA and RoHS-6 standards. It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 100Gbps connections within racks and across adjacent racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-AO005 in QSFP-100G-AO005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
Q28-AO05
Herstellername
FS
Steckverbindertyp
QSFP28 zu QSFP28
Maximale Datenrate
100 Gbit/s
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Kabellänge
5 m (16,4 ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kabeltyp
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VSCEL
Wellenlänge
850 nm
CDR
Unterstützung
MTBF
≈ 50 Millionen Stunden
Stromverbrauch
<3,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
100G Ethernet

Qualitätsprüfprogramm

Schauen Sie sich unseren Test an Programm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 100G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Unterstützt Echtzeitkonfiguration mit FS Box

Dieses aktive optische Kabel kann Kompatibilitätsanforderungen in Echtzeit erfüllen und die Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit der FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.

Kabeltyp
Aktives Direct-Attach-Kupfer
Passives Direct-Attach-Kupfer
Aktives optisches Kabel
Maximale Datenrate
100 Gbps
100 Gbps
100 Gbps
Steckverbindertyp
QSFP28 zu QSFP28
QSFP28 zu QSFP28
QSFP28 zu QSFP28
Stromverbrauch
≤1,5 W
≤0,5 W
<3,5 W
Kabellänge
1–9 m (3 ft–29 ft)
0,5–5 m (2 ft–16 ft)
0,5–30 m (2 ft–98 ft)
Draht AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Mindestbiegeradius
33-44,5 mm
33-46 mm
7,5 mm
Medien
Kupfer
Kupfer
Glasfaser
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

167,00 € (exkl. MwSt.)

198,73 € (inkl. MwSt.)

90 Stk. im DE-Lager
4 Stk. im Global-Lager