Die mit Extreme Networks kompatiblen aktiven QSFP28-Lichtwellenleiter sind Glasfaserbaugruppen mit QSFP28-Anschlüssen, die für Direktverbindungen über Multimode-Glasfaser (MMF) konzipiert sind. Diese AOCs entsprechen den Hot-Plug-fähigen Standards QSFP28 MSA und RoHS-6 und gewährleisten so Kompatibilität und Einhaltung von Umweltvorschriften. Da diese AOCs eine kostengünstige Alternative zu diskreten optischen Transceivern und Patchkabeln darstellen, eignen sie sich ideal für den Aufbau von 100-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und benachbarten Racks. Aktive optische Kabel stellen eine leichte und schlanke Alternative zu Kupferkabeln dar und vereinfachen das Kabelmanagement.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-AO005 in QSFP-100G-AO005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
0,5 m (2 ft) Kompatibles aktives optisches 100G QSFP28-Kabel von Extreme Networks
#205167
#205167
189,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-AO005
2 verkauft
66 Bewertungen
0 Frage
Length:
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extreme Networks-kompatibles 100G QSFP28 AOC (0,5 Meter, QSFP28 bis QSFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-AO005
Herstellername
FS
Steckverbindertyp
QSFP28 zu QSFP28
Maximale Datenrate
100 Gbit/s
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Kabellänge
0,5 m (1,64 ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kabeltyp
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VSCEL
Wellenlänge
850 nm
CDR
Unterstützung
MTBF
≈ 50 Millionen Stunden
Stromverbrauch
<3,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
100G Ethernet
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver ist mit 3,5 W geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 100G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Unterstützt Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses aktive optische Kabel kann Kompatibilitätsanforderungen in Echtzeit erfüllen und die Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit der FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Kabeltyp | Aktives Direct-Attach-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer | Aktives optisches Kabel |
Maximale Datenrate | 100 Gbps | 100 Gbps | 100 Gbps |
Steckverbindertyp | QSFP28 zu QSFP28 | QSFP28 zu QSFP28 | QSFP28 zu QSFP28 |
Stromverbrauch | ≤1,5 W | ≤0,5 W | <3,5 W |
Kabellänge | 1–9 m (3 ft–29 ft) | 0,5–5 m (2 ft–16 ft) | 0,5–30 m (2 ft–98 ft) |
Draht AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Mindestbiegeradius | 33-44,5 mm | 33-46 mm | 7,5 mm |
Medien | Kupfer | Kupfer | Glasfaser |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
58
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15.04.2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0N***k
Canada
13.02.2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0I***a
Singapore
10.12.2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen