Cat6a ist ein „4 verdrillte Paare" Netzwerkkabel für 1000Base-T Ethernet-Anwendungen bis zu 550MHz, und kann auch bei der Geschwindigkeit von 10G Rate mit bis zu 37 Meter Übertragungsentfernung bieten. Es ist rückwärtskompatibel mit dem Cat5/5e-Standard. Cat6-Verkabelung eignet sich für Büro- und Gebäudeverkabelung, z. B. in Schulen und Einkaufszentren. Dieses Kabel eignet sich perfekt für all Ihre fortschrittlichen Netzwerkinstallationen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6A Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 750MHz, Abgeschirmt (F/UTP), LSZH Dca, mit Haspel (blau)
Cat6a Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), UL Gelistet, 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 750MHz, Abgeschirmt (F/UTP), LSZH Dca (Blau)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 550 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung
Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen
Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Cat6a Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), UL Gelistet, 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 750MHz, Abgeschirmt (F/UTP), LSZH Dca (Blau)
Cat6a ist ein „4 verdrillte Paare" Netzwerkkabel für 1000Base-T Ethernet-Anwendungen bis zu 550MHz, und kann auch bei der Geschwindigkeit von 10G Rate mit bis zu 37 Meter Übertragungsentfernung bieten. Es ist rückwärtskompatibel mit dem Cat5/5e-Standard. Cat6-Verkabelung eignet sich für Büro- und Gebäudeverkabelung, z. B. in Schulen und Einkaufszentren. Dieses Kabel eignet sich perfekt für all Ihre fortschrittlichen Netzwerkinstallationen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 550 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung
Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen
Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
319,00 € (exkl. MwSt.)
379,61 € (inkl. MwSt.)