FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 包装图.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 结构.
 Dieses Bild handelt von 线材标识.
 Dieses Bild handelt von 包装图.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 结构.
 Dieses Bild handelt von 线材标识.

Cat6A Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 750MHz, Abgeschirmt (F/UTP), PVC CMR, mit Haspel (blau)

#204425
#204425

Solid Bare Copper PVC 10G Indoor

329,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6AFTPPVC
391,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6AFTPPVC
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 19. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
240,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6 Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), UL Gelistet, 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 550MHz,  Abgeschirmt (F/UTP), PVC CMR (Blau)

Cat6 ist ein "4 verdrillte Paare"-Netzwerkkabel, das für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen mit bis zu 550MHz verwendet wird, und kann auch mit einer Geschwindigkeit von 10G mit bis zu 37 Metern Übertragungsdistanz bereitgestellt werden. Es ist rückwärtskompatibel mit dem Cat5/5e-Standard. Cat6-Verkabelung eignet sich für Büro- und Gebäudeverkabelung, z. B. in Schulen und Einkaufszentren. Dieses Kabel eignet sich perfekt für all Ihre fortschrittlichen Netzwerkinstallationen.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Abschirmungstyp
F/UTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
550MHz
Unterstützung für Datenraten
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
23AWG
Kabelfarbe
Blau
Leitertyp
Massives, reines, blankes Kupfer
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Anzahl der Leiter
4 Paare
Putup Typ
Rolle
Leiterdurchmesser (mm)
0.56 ± 0.01
Kabelaußendurchmesser (mm)
7.6 ± 0.3
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
31.2
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen
Cat6a Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Auswahl von CM-, CMR- und CMP-Kabeln
Ethernet-Kabelmäntel gibt es in verschiedenen Ausführungen und Materialien. Jeder Typ wird an verschiedenen Orten verwendet.
CMP
Einsatz im Luftraum über abgehängten Decken oder unter Doppelböden
CMR
Für vertikale Kabelkanäle zwischen den Etagen
CM
Wird in Büroumgebungen verwendet, z. B. für Desktop-Kabelverbindungen
Bis zu 550MHz und Kompatibilität mit 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 550 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat6 Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), UL Gelistet, 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 550MHz,  Abgeschirmt (F/UTP), PVC CMR (Blau)

Cat6 ist ein "4 verdrillte Paare"-Netzwerkkabel, das für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen mit bis zu 550MHz verwendet wird, und kann auch mit einer Geschwindigkeit von 10G mit bis zu 37 Metern Übertragungsdistanz bereitgestellt werden. Es ist rückwärtskompatibel mit dem Cat5/5e-Standard. Cat6-Verkabelung eignet sich für Büro- und Gebäudeverkabelung, z. B. in Schulen und Einkaufszentren. Dieses Kabel eignet sich perfekt für all Ihre fortschrittlichen Netzwerkinstallationen.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Abschirmungstyp
F/UTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
550MHz
Unterstützung für Datenraten
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
23AWG
Kabelfarbe
Blau
Leitertyp
Massives, reines, blankes Kupfer
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Anzahl der Leiter
4 Paare
Putup Typ
Rolle
Leiterdurchmesser (mm)
0.56 ± 0.01
Kabelaußendurchmesser (mm)
7.6 ± 0.3
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
31.2
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen
Cat6a Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Auswahl von CM-, CMR- und CMP-Kabeln
Ethernet-Kabelmäntel gibt es in verschiedenen Ausführungen und Materialien. Jeder Typ wird an verschiedenen Orten verwendet.
CMP
Einsatz im Luftraum über abgehängten Decken oder unter Doppelböden
CMR
Für vertikale Kabelkanäle zwischen den Etagen
CM
Wird in Büroumgebungen verwendet, z. B. für Desktop-Kabelverbindungen
Bis zu 550MHz und Kompatibilität mit 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 550 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

329,00 € (exkl. MwSt.)

391,51 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich