FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von LSZH Dca.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von LSZH Dca.
 Dieses Bild handelt von 4.

Cat6 Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), 24AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 550MHz, UnAbgeschirmt (U/UTP), LSZH Dca, mit Haspel (blau)

Neu #204403
Neu #204403

Solid Bare Copper LSZH 1G Indoor

229,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPLSZHD
272,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPLSZHD
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 25.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
200,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6 Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel U/UTP, Solid, LSZH Dca, 24AWG

Cat6 ist ein "4 verdrillte Paare"-Netzwerkkabel, das für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen mit bis zu 550MHz verwendet wird, und kann auch mit einer Geschwindigkeit von 10G mit bis zu 37 Metern Übertragungsdistanz bereitgestellt werden. Es ist rückwärtskompatibel mit dem Cat5/5e-Standard. Cat6-Verkabelung eignet sich für Büro- und Gebäudeverkabelung, z. B. in Schulen und Einkaufszentren. Dieses Kabel eignet sich perfekt für all Ihre fortschrittlichen Netzwerkinstallationen.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Abschirmungstyp
U/UTP
Kabelmantel
LSZH Dca
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
550MHz
Unterstützung für Datenraten
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
24AWG
Leitertyp
Reiner blanker Kupferdraht
Aufmachungsart
Haspel
Anzahl der Leiter
4 Pairs
Leiterdurchmesser (mm)
0.51 ± 0.01
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.00 ± 0.30
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
26.4
Kabelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen
Cat6 Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Bis zu 550MHz mit 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 550 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat6 Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel U/UTP, Solid, LSZH Dca, 24AWG

Cat6 ist ein "4 verdrillte Paare"-Netzwerkkabel, das für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen mit bis zu 550MHz verwendet wird, und kann auch mit einer Geschwindigkeit von 10G mit bis zu 37 Metern Übertragungsdistanz bereitgestellt werden. Es ist rückwärtskompatibel mit dem Cat5/5e-Standard. Cat6-Verkabelung eignet sich für Büro- und Gebäudeverkabelung, z. B. in Schulen und Einkaufszentren. Dieses Kabel eignet sich perfekt für all Ihre fortschrittlichen Netzwerkinstallationen.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Abschirmungstyp
U/UTP
Kabelmantel
LSZH Dca
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
550MHz
Unterstützung für Datenraten
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
24AWG
Leitertyp
Reiner blanker Kupferdraht
Aufmachungsart
Haspel
Anzahl der Leiter
4 Pairs
Leiterdurchmesser (mm)
0.51 ± 0.01
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.00 ± 0.30
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
26.4
Kabelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen
Cat6 Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Bis zu 550MHz mit 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 550 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

229,00 € (exkl. MwSt.)

272,51 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung