FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von .

Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 400GBASE-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km Duplex LC SMF

#201797
#201797

Ethernet 50G PAM4 Inphi 7nm DSP ≤10W

1.898,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
2.258,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
90 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 28. Juni., 2024
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
FS für Mellanox-kompatibles 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310 nm 6 km DOM optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 6 km, LC, DOM)

Das 400GBASE-LR4L-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 6 km über parallele Singlemode-Faser. Es entspricht den Standards QSFP-DD CMIS Rev 4.0 und IEEE 802.3 400GAUI-8.
Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen.

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-LR4L-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
maximale Kabelentfernung. Für eine volle Reichweite von 6 km ist die Verwendung von erforderlich FEC auf der Host-Plattform.]
6km
Anschluss
Duplex LC (UPC)
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,7~5,1 dBm
RX-Leistung
-9~5,1 dBm
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Modulation
8 x 50 G PAM4
Eingebauter FEC
Nein
Kerngröße
G .652/9um
Verpackungstechnologie
BOX
Protokolle
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS-konform
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

400G Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
Produkte anzeigen
400G Structured Cabling-Verbindungen
Produkte anzeigen

Merkmale

Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Zentrale Wellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Kabelabstand (Max.)
6km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Verpackungstechnik
BOX
COB
BOX
COB
Protokolle
QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS konform
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Anwendung
Ethernet
Datenzentrum
Datenzentrum
Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout
Spezifikationen

FS für Mellanox-kompatibles 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310 nm 6 km DOM optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 6 km, LC, DOM)

Das 400GBASE-LR4L-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 6 km über parallele Singlemode-Faser. Es entspricht den Standards QSFP-DD CMIS Rev 4.0 und IEEE 802.3 400GAUI-8.
Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen.

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-LR4L-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
maximale Kabelentfernung. Für eine volle Reichweite von 6 km ist die Verwendung von erforderlich FEC auf der Host-Plattform.]
6km
Anschluss
Duplex LC (UPC)
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,7~5,1 dBm
RX-Leistung
-9~5,1 dBm
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Modulation
8 x 50 G PAM4
Eingebauter FEC
Nein
Kerngröße
G .652/9um
Verpackungstechnologie
BOX
Protokolle
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS-konform
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
400G Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
Produkte anzeigen
400G Structured Cabling-Verbindungen
Produkte anzeigen
Merkmale
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Zentrale Wellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Kabelabstand (Max.)
6km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Verpackungstechnik
BOX
COB
BOX
COB
Protokolle
QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS konform
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Anwendung
Ethernet
Datenzentrum
Datenzentrum
Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.898,00 € (exkl. MwSt.)

2.258,62 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich