Die abschließbare 2HE-Rackschublade für EIA 19"-Racks und -Schränke verfügt über eine robuste Stahlkonstruktion und ein eingebautes Schloss und bietet ein sicheres und langfristig haltbares Gehäuse zur Aufbewahrung aller Geräte, die Sie für Ihr Rechenzentrum benötigen, wie z. B. Netzwerkwerkzeuge, Mäuse, Software, Handbücher und Ersatzkabel. Diese Rackmount-Schublade hat eine maximale Tragfähigkeit von 20 kg (44 lbs). Diese verschiebbare Rack-Schublade ist eine kosteneffiziente Lösung, die für eine ordentliche, unauffällige Aufbewahrung sorgt.
![2U Lockable Rackmount Drawer Dieses Bild handelt von FS-LRD-2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231120180731eaccoh.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![2U Lockable Rackmount Drawer Dieses Bild handelt von FS-LRD-2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231120180731eaccoh.jpg)
![2U Lockable Rackmount Drawer Dieses Bild handelt von FS-LRD-2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311201807400mwd3k.jpg)
![2U Lockable Rackmount Drawer Dieses Bild handelt von FS-LRD-2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231120180752eza7zs.jpg)
![2U Lockable Rackmount Drawer Dieses Bild handelt von FS-LRD-2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231120180744stvmsq.jpg)
![2U Lockable Rackmount Drawer Dieses Bild handelt von FS-LRD-2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231120180735lyondl.jpg)
![2U Lockable Rackmount Drawer Dieses Bild handelt von FS-LRD-2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231120180737nhz8ha.jpg)
![2U Lockable Rackmount Drawer Dieses Bild handelt von FS-LRD-2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231120180748pop5os.jpg)
2U Lockable Rackmount Drawer
2HE abschließbare Rackmount-Schublade
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231120182228ofn049.jpg)
Die abschließbare 2HE-Rackmount-Schublade wird in EIA-Racks oder -Schränken montiert, wobei ein robustes Stahlgehäuse mit einer Kapazität von 44 lbs verwendet wird, um Ihr wichtiges Zubehör zu organisieren.
Leichtgängige Gleitschiene
Ermöglicht einen reibungslosen und stabilen Auszug und ein schnelleres Schieben oder Ziehen der Schublade.
Sicheres Schloss
Alle Schubladen sind mit einem Schloss ausgestattet, damit Ihre Wertsachen sicher sind.
Robuste Konstruktion
SPCC-Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung für lange Haltbarkeit.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231122172329li9lnh.jpg)
Hier sind Schlüssel x2, M6-Schrauben x4 und M6-Muttern x4, die bei der Verwendung der Rackmount-Schublade helfen.
S***l
Germany
K***e
United States
C***a
Spain