Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und bietet einen großen Dynamikbereich, eine IR-Nachtsichtweite von 131 Fuß und die Schutzart IP67 für den Betrieb unter schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die Kamera liefert dank True WDR (120 dB) hochwertige Bilder mit gestochen scharfen Details und präziser Farbwiedergabe, selbst bei komplexen Lichtverhältnissen. Kombinieren Sie diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC301-5M-B, Super HD 5MP Bullet Network Camera with Built-in Mic & Speaker, 98ft Night Vision, IP67 Weatherproof, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Fixed 2.8mm Lens
IPC301-5M-B, 5MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, IP67 Schutz
Merkmale
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es dunkel wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 30 m (98 Fuß) in der Dunkelheit bieten, was Ihnen ein beruhigendes Überwachungserlebnis bietet.
Power, video und audio laufen überein einziges Ethernet Kabel pro Kamera mit Power over Ethernet Verkabelung, PoE, was die Installation wesentlich vereinfachtt.
Max. Auflösung | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 2MP | 5MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
Brennweite | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Sichtfeld | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3° (D) |
IR Bereich | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Eingebauter Mic | — | N/A | ||||
Eingebauter Speaker | — | — | — | N/A | — | — |
IP&IK Rating | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC301-5M-B, 5MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, IP67 Schutz
Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und bietet einen großen Dynamikbereich, eine IR-Nachtsichtweite von 131 Fuß und die Schutzart IP67 für den Betrieb unter schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die Kamera liefert dank True WDR (120 dB) hochwertige Bilder mit gestochen scharfen Details und präziser Farbwiedergabe, selbst bei komplexen Lichtverhältnissen. Kombinieren Sie diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es dunkel wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 30 m (98 Fuß) in der Dunkelheit bieten, was Ihnen ein beruhigendes Überwachungserlebnis bietet.
Power, video und audio laufen überein einziges Ethernet Kabel pro Kamera mit Power over Ethernet Verkabelung, PoE, was die Installation wesentlich vereinfachtt.
Max. Auflösung | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 2MP | 5MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
Brennweite | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Sichtfeld | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3° (D) |
IR Bereich | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Eingebauter Mic | — | N/A | ||||
Eingebauter Speaker | — | — | — | N/A | — | — |
IP&IK Rating | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
165,41 € (inkl. MwSt.)