10G DWDM SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 80 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver ist konform mit den Standards SFF-8472 und SFF-8690. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-SFP-Verwaltungsschnittstelle verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneiderte 10G DWDM C-Band Tunable 50GHz 80km Industrial Duplex LC SMF
10G DWDM C-Band abstimmbares SFP+ 50GHz Industrie-Transceiver-Modul (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC, Industriell, DOM)
Konform mit MSA SFF-8690
Anwendung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Wellenlänge | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Abstimmbar | 1563.86nm-1528.77nm Abstimmbar | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Abstimmbar |
Kabelabstand (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Stromverbrauch | ≤2.5W | ≤2W | ≤1.65W | ≤2.5W | ≤2.1W |
Kanalabstände | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
TX Power | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~3dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-23dBm | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Betriebstemperatur | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C |
Protocols | SFF-8472, SFF-8690 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690 | SFP+ MSA Konform, CPRI, eCPRI | SFF-8472, SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 |
10G DWDM C-Band abstimmbares SFP+ 50GHz Industrie-Transceiver-Modul (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC, Industriell, DOM)
10G DWDM SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 80 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver ist konform mit den Standards SFF-8472 und SFF-8690. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-SFP-Verwaltungsschnittstelle verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Konform mit MSA SFF-8690
Anwendung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Wellenlänge | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Abstimmbar | 1563.86nm-1528.77nm Abstimmbar | 1529.16nm~1567.13nm, total 96 | 1529.16~1567.13nm Abstimmbar |
Kabelabstand (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Stromverbrauch | ≤2.5W | ≤2W | ≤1.65W | ≤2.5W | ≤2.1W |
Kanalabstände | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
TX Power | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~3dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-23dBm | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Betriebstemperatur | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C |
Protocols | SFF-8472, SFF-8690 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690 | SFP+ MSA Konform, CPRI, eCPRI | SFF-8472, SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.698,00 € (exkl. MwSt.)
2.020,62 € (inkl. MwSt.)