Cisco kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 80 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den Normen SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 und ITU-T G.698.1. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Mer kmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco DWDM-SFP10G-C 50GHz 80km kompatibles 10G DWDM C-Band Abstimmbares SFP+ Transceiver Modul, DOM
Cisco Compatible 10G DWDM C-band Abstimmbares SFP+ 50 GHz-Transceiver-Modul (SMF, 1528.38~1563.86nm, 80 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Datenrate (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wellenlänge | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | Tunable |
Kabeldistanz (Max.) | 40 km@SMF | 80 km@SMF | 40 km@SMF | 80 km@SMF | 80 km@SMF |
Kanalabstände | 100 GHz | 100 GHz | 100 GHz | 100 GHz | 50 GHz |
TX Power | -1~4 dBm | 0~4 dBm | -1~4 dBm | 0-5 dBm | -1~3 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-16 dBm | <-23 dBm | <-16 dBm | <-23 dBm | <-22 dBm |
Stromverbrauch | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C |
Videos
Cisco Compatible 10G DWDM C-band Abstimmbares SFP+ 50 GHz-Transceiver-Modul (SMF, 1528.38~1563.86nm, 80 km, LC, DOM)
Cisco kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 80 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den Normen SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 und ITU-T G.698.1. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Mer kmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Datenrate (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wellenlänge | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | Tunable |
Kabeldistanz (Max.) | 40 km@SMF | 80 km@SMF | 40 km@SMF | 80 km@SMF | 80 km@SMF |
Kanalabstände | 100 GHz | 100 GHz | 100 GHz | 100 GHz | 50 GHz |
TX Power | -1~4 dBm | 0~4 dBm | -1~4 dBm | 0-5 dBm | -1~3 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-16 dBm | <-23 dBm | <-16 dBm | <-23 dBm | <-22 dBm |
Stromverbrauch | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.498,00 € (exkl. MwSt.)
1.782,62 € (inkl. MwSt.)