Cisco-kompatibler 10G DWDM SFP+-Transceiver unterstützt Wellenlängenabstimmung und bis zu 80 km Verbindungslängen über Einzel- Mode-Faser (SMF) über einen LC-Duplex-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFF-8472 und SFF-8690. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-SFP-Managementschnittstelle verfügbar und ermöglichen den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Mit diesen Funktionen unterstützt dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver OTN-Datenraten und eignet sich für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in städtischen Zugangs- und Kernnetzwerken.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco DWDM-10GSFP-80-C-I Kompatibel 10G DWDM C-Band Abstimmbar 50GHz 80km Industriell Duplex LC SMF Für die Übertragung
Cisco-kompatibles 10G DWDM C-Band abstimmbares SFP+ 50GHz-Transceiver-Modul (SMF, 1529,16 nm ~ 1567,13 nm, 80 km, LC, Industrie, DOM)
Kompatibel mit MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
Anwendung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der SFP+-Transceiver mit 2,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Wellenlänge | 1529,16 nm bis 1567,13 nm abstimmbar | 1529,16 bis 1567,13 nm abstimmbar | 1529,16 bis 1567,13 nm, insgesamt 96 | 1529,16 bis 1567,13 nm abstimmbar |
Kabelentfernung (max.) | 80 km@SMF | 80 km@SMF | 40 km@SMF | 40 km@SMF |
Stromverbrauch | ≤2,5W | ≤2W | ≤2,5W | ≤2,1W |
Kanalabstand | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Sendeleistung | -1~4 dBm | -1~3 dBm | -1~4 dBm | -1~3 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-23 dBm | <-23 dBm | <-16 dBm | <-16 dBm |
Betriebstemperatur | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C |
Protokolle | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF -8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 |
Cisco-kompatibles 10G DWDM C-Band abstimmbares SFP+ 50GHz-Transceiver-Modul (SMF, 1529,16 nm ~ 1567,13 nm, 80 km, LC, Industrie, DOM)
Cisco-kompatibler 10G DWDM SFP+-Transceiver unterstützt Wellenlängenabstimmung und bis zu 80 km Verbindungslängen über Einzel- Mode-Faser (SMF) über einen LC-Duplex-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFF-8472 und SFF-8690. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-SFP-Managementschnittstelle verfügbar und ermöglichen den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Mit diesen Funktionen unterstützt dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver OTN-Datenraten und eignet sich für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in städtischen Zugangs- und Kernnetzwerken.
Kompatibel mit MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
Anwendung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der SFP+-Transceiver mit 2,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Wellenlänge | 1529,16 nm bis 1567,13 nm abstimmbar | 1529,16 bis 1567,13 nm abstimmbar | 1529,16 bis 1567,13 nm, insgesamt 96 | 1529,16 bis 1567,13 nm abstimmbar |
Kabelentfernung (max.) | 80 km@SMF | 80 km@SMF | 40 km@SMF | 40 km@SMF |
Stromverbrauch | ≤2,5W | ≤2W | ≤2,5W | ≤2,1W |
Kanalabstand | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Sendeleistung | -1~4 dBm | -1~3 dBm | -1~4 dBm | -1~3 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-23 dBm | <-23 dBm | <-16 dBm | <-16 dBm |
Betriebstemperatur | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C |
Protokolle | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF -8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.698,00 € (exkl. MwSt.)
2.020,62 € (inkl. MwSt.)