Wenn Ihr Unternehmen expandiert, können über die Telefoniekarten in der IP-Telefonanlage problemlos mehr Benutzer und gleichzeitige Anrufe hinzugefügt werden, um den wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. D-4FXO kann flexibel in einer IP-Telefonanlage D302/D503 konfiguriert werden, um deren Funktionalität zu erweitern. Sie unterstützt 4 FXO pro Karte und zwei beliebige Karten der gleichen Serie können entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen gemischt werden. Das Stecken und Ziehen der Module muss nach dem Ausschalten erfolgen.
Telefonkarten und IP-PBX zusammen mit anderen Geräten wie Fax und analogen Telefonen ermöglichen es großen und mittleren Unternehmen, leistungsstarke und skalierbare Lösungen für einheitliche Kommunikation und Zusammenarbeit aufzubauen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
D-4FXO,Analog Telephony Card for IP PBX-D302/D503
#193786
#193786
165,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: D-4FXO
0 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
D-4FXO, Konfigurierbare 4 analoge FXO-Telefonanschlüsse, Telefoniekarte für IP-PBX D302/D503
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Telefoniekarten zur Erweiterung der Funktionalität der PBX-D302/D503
FXO-Karte, FXS-Karte, FXO- & FXS-Hybridkarte, E1/T1-Karte (nur PBX-D503) für eine flexible Kombination von Telefonie-Schnittstellen für eine einfache zukünftige Erweiterung.
Was ist der FXO-Anschluss?
Der FXO-Port verbindet die Telefonanlage mit dem Leitungsanbieter und ermöglicht die Kommunikation zwischen internen und externen Benutzern des Unternehmens.
Flexible Erweiterung
D302/D503, die mit dieser Telefoniekarte (zwei) ausgestattet sind, unterstützen bis zu 8 analoge Leitungen und erweitern die Dienste flexibler.
Matching IP PBX | PBX-C301/C302/C503 | PBX-C301/C302/C503 | PBX-C301/C302/C503 | PBX-C301/C302/C503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Standard Interface | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Operating Temperature | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
Humidity | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing |
Dimensions | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen