Wenn Ihr Unternehmen expandiert, können mehr Benutzer und gleichzeitige Anrufe einfach hinzugefügt werden, um den wachsenden Geschäftsanforderungen durch die Telefoniekarten in der IP-Telefonanlage gerecht zu werden.D-2FXU kann flexibel in einer IP-Telefonanlage D302/D503 konfiguriert werden, um deren Funktionalität zu erweitern. Sie unterstützt 2 FXO und 2 FXS pro Karte und zwei beliebige Karten der gleichen Serie können je nach Bedarf gemischt werden. Das Einstecken und Abziehen von Modulen muss nach dem Ausschalten der Anlage erfolgen.
Telefonkarten und IP-PBX zusammen mit anderen Geräten wie Fax und analogen Telefonen ermöglichen es großen und mittleren Unternehmen, leistungsstarke und skalierbare Lösungen für einheitliche Kommunikation und Zusammenarbeit aufzubauen.
![D-2FXU,Hybrid Telephony Card for IP PBX-D302/D503 Dieses Bild handelt von D-2FXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202310261002182q4zdn.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![D-2FXU,Hybrid Telephony Card for IP PBX-D302/D503 Dieses Bild handelt von D-2FXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310261002182q4zdn.jpg)
![D-2FXU,Hybrid Telephony Card for IP PBX-D302/D503 Dieses Bild handelt von D-2FXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231026100218ff5axo.jpg)
![D-2FXU,Hybrid Telephony Card for IP PBX-D302/D503 Dieses Bild handelt von D-2FXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231026100218lvyhvh.jpg)
![D-2FXU,Hybrid Telephony Card for IP PBX-D302/D503 Dieses Bild handelt von D-2FXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231026100218ue3ftr.jpg)
![D-2FXU,Hybrid Telephony Card for IP PBX-D302/D503 Dieses Bild handelt von D-2FXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231026100218t4l06n.jpg)
D-2FXU,Hybrid Telephony Card for IP PBX-D302/D503
#193785
#193785
177,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: D-2FXU
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
D-2FXU, Konfigurierbare 2 FXS- und 2 FXO-Analog-Telefonanschlüsse, SO-Hybrid-Telefoniekarte für IP-PBX D302/D503
Specifications
Ports
2 FXO+2 FXS
Matching IP PBX
Interface
RJ11
Operating Temperature
0°C to 40°C
Humidity
5%-95% Non-Condensing
Dimensions(W×D)
3.48''× 5.20'' (88.5×132mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101100115fjdvdu.jpg)
Merkmale
Telefoniekarten zur Erweiterung der Funktionalität der PBX-D302/D503
FXO-Karte, FXS-Karte, FXO- & FXS-Hybridkarte, E1/T1-Karte (nur PBX-D503) für eine flexible Kombination von Telefonie-Schnittstellen für eine einfache zukünftige Erweiterung.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101104842cl5q37.jpg)
Eine Single Telefoniekarte verfügt über 2 FXO-Anschlüsse und 2 FXS-Anschlüsse
Der FXO-Port verbindet die Telefonanlage mit dem Leitungsanbieter, und der FXS-Port verbindet die Telefone und Faxgeräte in der Telefonanlage.
Flexible Erweiterung
Das D302/D503, das mit dieser Telefoniekarte (zwei) ausgestattet ist, unterstützt bis zu 4 analoge Leitungen und 4 analoge Telefone oder Faxgeräte gleichzeitig und ermöglicht eine flexiblere Erweiterung der Dienste.
Matching IP PBX | PBX-C301/C302/C503 | PBX-C301/C302/C503 | PBX-C301/C302/C503 | PBX-C301/C302/C503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Standard Interface | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Operating Temperature | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
Humidity | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing |
Dimensions | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen