Der Dell SFP-10G-T-DWDM kompatible SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 80 km Verbindungslänge über Singlemode-Faser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 und ITU-T G.698.1 konform. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Mer kmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Dell SFP-10G-T-DWDM Kompatible 10G DWDM C-Band Abstimmbar 50GHz 80km Duplex LC SMF für Übertragung
Dell SFP-10G-T-DWDM kompatibles 10G DWDM C-Band Tunable SFP+ 50 GHz Transceiver-Modul (SMF, 1529,16~1567,13nm, 80 km, LC, DOM)
25 dB(@11,3 Gbit/s)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G. 698.1
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Wellenlänge | 1529,16–1567,13 nm abstimmbar | 1529,16–1567,13 nm abstimmbar | 1529,16–1567,13 nm abstimmbar | 1529,16–1567,13 nm abstimmbar |
Kabelentfernung (max.) | 80 km bei SMF | 80 km bei SMF | 40 km bei SMF | 40 km bei SMF |
Stromverbrauch | ≤2 W | ≤2,5 W | ≤2,1 W | ≤2,5 W |
Kanalabstand | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
Sendeleistung | -1~3 dBm | -1~4 dBm | -1~3 dBm | -1~4 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-23 dBm | <-23 dBm | <-16 dBm | <-16 dBm |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C |
Protokolle | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Dell SFP-10G-T-DWDM kompatibles 10G DWDM C-Band Tunable SFP+ 50 GHz Transceiver-Modul (SMF, 1529,16~1567,13nm, 80 km, LC, DOM)
Der Dell SFP-10G-T-DWDM kompatible SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 80 km Verbindungslänge über Singlemode-Faser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 und ITU-T G.698.1 konform. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Mer kmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
25 dB(@11,3 Gbit/s)
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G. 698.1
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Wellenlänge | 1529,16–1567,13 nm abstimmbar | 1529,16–1567,13 nm abstimmbar | 1529,16–1567,13 nm abstimmbar | 1529,16–1567,13 nm abstimmbar |
Kabelentfernung (max.) | 80 km bei SMF | 80 km bei SMF | 40 km bei SMF | 40 km bei SMF |
Stromverbrauch | ≤2 W | ≤2,5 W | ≤2,1 W | ≤2,5 W |
Kanalabstand | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
Sendeleistung | -1~3 dBm | -1~4 dBm | -1~3 dBm | -1~4 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-23 dBm | <-23 dBm | <-16 dBm | <-16 dBm |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C |
Protokolle | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.498,00 € (exkl. MwSt.)
1.782,62 € (inkl. MwSt.)