Die MLAG-Virtualisierungstechnologie realisiert den Lastausgleich und verbessert die Verbindungszuverlässigkeit. Unterstützt geräteunabhängige Upgrades, um Upgrades der zweiten Ebene für Dienste sicherzustellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
N8560-48BC, 48-Port Ethernet L3 Rechenzentrums-Switch, 48 x 25Gb SFP28, mit 8 x 100Gb QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom Chip, C2P Airflow
Bestseller #188430
Bestseller #188430
8.205,05 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: N8560-48BC
47 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Modell:
10 im Transit, holen Sie es sich bis 22.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Specifications
Ports
48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28
Switch Chip
BCM56873
CPU
Cavium CN7130 (Quad-core, 1.2 GHz)
Number of VLANs
4K
Switching capacity
4 Tbps
MAC address
96K
Forwarding Rate
1929 Mpps
Jumbo Frame
9,216
SDRAM
4GB
ARP Entries
100,000
Flash Memory
8GB
IPv4/IPv6 Routes
128,000/64,000
Packet buffer
32MB
Latency
<1μs
Hot-swappable AC Power Supplies
2 (1+1 Redundancy)
Max. Power Consumption
<300W
Hot-swappable fans
4 (3+1 Redundancy), Back-to-Front
MTBF
330,000 hours
Dimensions (HxWxD)
1.73 "x 17.4 "x 15.2" (44x 442x 387mm)
Operating System
FSOS
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Flexible Schnittstellengeschwindigkeiten für die Bereitstellung in mehreren Szenarios
10/25G für Server, 40/100G-Uplinks für Spine-Switches.
BCM56873
Broadcom-Chip
4 Tbit/s
Switching-Kapazität
1929 Mpps
Weiterleitungsrate
Zwei redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Standardmäßig mit zwei Netzteilen und intelligenten Lüftern ausgestattet, bieten hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit
3+1 Hot-Swap-Lüfter
Lüfter mit variabler Geschwindigkeit für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Stromverbrauchsreduzierung
1+1 Dual-AC-Netzteil
Netzteile können entfernt/ersetzt werden, ohne das System herunterzufahren
Stacking vereinfacht die Netzwerkkonfiguration
Die Stacking-Virtualisierungstechnologie virtualisiert mehrere physische Geräte zu einem logischen Gerät, vereinfacht die Netzwerkkonfiguration und -struktur, eliminiert Schleifen und verbessert die Zuverlässigkeit.
2 Einheiten
Virtuelles Stapeln
20 Gbit/s/200 Gbit/s
Stapelbandbreite
50 ms
Fehlerbehebung
LACP
Uplink-Aggregation
MLAG verbessert die Systemzuverlässigkeit
VXLAN erreicht unbegrenzte Datenübertragung
VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine überregionale und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration sowie eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.
Verlustfreies Ethernet und Zero Packet Loss
RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Port Split (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
1
0
0
0
Q***r
Martinique
02.05.2023
Devices are deployed and working rock-solid - on our opinion.
Hope to keep it that way
Hope to keep it that way
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0C***a
Cyprus
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen