Der HPE Aruba kompatible SFP-Transceiver bietet bis zu 160 km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1550nm-TX/1490nm-RX-Wellenlängen über LC-Simplex-Anschlüsse. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 1000BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 160km Simplex LC SMF
HPE Aruba Kompatibles 1000BASE-BX SFP-Transceiver-Modul (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 160km, LC, DOM)
SFF-8472
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Die BIDI SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.
HPE Aruba Kompatibles 1000BASE-BX SFP-Transceiver-Modul (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 160km, LC, DOM)
Der HPE Aruba kompatible SFP-Transceiver bietet bis zu 160 km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1550nm-TX/1490nm-RX-Wellenlängen über LC-Simplex-Anschlüsse. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
SFF-8472
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Die BIDI SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
105,91 € (inkl. MwSt.)