MTP® Stammkabel, eine kosteneffiziente Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort, wurde für die Verlegung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung reduzieren müssen.
OM5-Fasern sind zu 100 % normkonform und erfüllen alle OM3- und OM4-Spezifikationen, mit einer zusätzlichen Anforderung an die Differenzialmodusverzögerung (DMD), die modale und chromatische Dispersion kompensiert. Außerdem bieten sie eine zusätzliche Bandbreitencharakterisierung bei 953 nm, um größere Entfernungen bei der Verwendung von SWDM zu unterstützen. OM5-Fasern eignen sich für Rechenzentren, die eine schnelle Infrastruktur mit großer Reichweite benötigen und die Bandbreite in der gesamten Infrastruktur beibehalten wollen.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
5m (16ft) MTP®-24 (Female) auf MTP®-24 (Female) OM5 Multimode Elite-Stammkabel, 24 Fasern, Typ A, Plenum (OFNP), Limonengrün
MTP® Female auf MTP® Female OM5 Multimode Stammkabel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
MTP®-Kabel bieten modernste Multi-Faser- und mechanische Leistung.
US Conec MTP® Steckverbinder
Liefert stabile Signale und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Corning ClearCurve® Fiber
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabellängen.
Plenum (OFNP) Außenmantel
Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung zur Minimierung von Schäden.
Übertragung mehrerer Signale auf einer Faser, wodurch die Bandbreite einer einzelnen Faser um mindestens das Vierfache erhöht wird.