Diese Ablage ist für Switches oder andere Netzwerkgeräte geeignet, und die Rückplatte kann verhindern, dass das Gerät beim Bewegen des Schranks rutscht, was die Sicherheit dieses Produkts erhöht und eine ideale Lösung für die Installation von nicht auf einem Rack montierten Geräten ist.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1HE 19" Feste Ausleger-Belüftungs-Schrankplatte, SPCC, 21" (550mm) tief, 60kg (132lbs) Kapazität
1HE 19" belüftetes festes Kragarmregal, SPCC, 21" (550mm) tief, 60kg (132lbs) Kapazität
Anwendungslösung
Merkmale
Entlüftete Ablage mit Montagebügel mit einer Tragfähigkeit von 60kg.
SPCC kaltgewalzte Stahlkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer.
Robustes Regal zur Aufbewahrung von Netzwerkgeräten und anderen Geräten.
Kühlschlitze
Die Kühlschlitze maximieren den Luftstrom bei gleichzeitiger Wahrung der strukturellen Integrität.
Um die Leitblechstruktur herum
Verhindert, dass Netzwerkgeräte wie Switches rutschen.
Montagezubehör
Erforderliches Montagezubehör für vielseitige Installationen ist im Lieferumfang enthalten.
Mit Racks, Montageschienen, Kabelmanager und Anderen bringt das Regal EIA-Rack- oder Schrankinstallation mehr Flexibilität und Ordnung.
1HE 19" belüftetes festes Kragarmregal, SPCC, 21" (550mm) tief, 60kg (132lbs) Kapazität
Diese Ablage ist für Switches oder andere Netzwerkgeräte geeignet, und die Rückplatte kann verhindern, dass das Gerät beim Bewegen des Schranks rutscht, was die Sicherheit dieses Produkts erhöht und eine ideale Lösung für die Installation von nicht auf einem Rack montierten Geräten ist.
Entlüftete Ablage mit Montagebügel mit einer Tragfähigkeit von 60kg.
SPCC kaltgewalzte Stahlkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer.
Robustes Regal zur Aufbewahrung von Netzwerkgeräten und anderen Geräten.
Kühlschlitze
Die Kühlschlitze maximieren den Luftstrom bei gleichzeitiger Wahrung der strukturellen Integrität.
Um die Leitblechstruktur herum
Verhindert, dass Netzwerkgeräte wie Switches rutschen.
Montagezubehör
Erforderliches Montagezubehör für vielseitige Installationen ist im Lieferumfang enthalten.
Mit Racks, Montageschienen, Kabelmanager und Anderen bringt das Regal EIA-Rack- oder Schrankinstallation mehr Flexibilität und Ordnung.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
86,87 € (inkl. MwSt.)