Das 400GBASE-DR4 Silizium-Photonik-Modul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 500m über parallele Singlemode-Faser. Es entspricht dem QSFP-DD MSA, dem IEEE 802.3bs Protokoll und den 400GAUI-8 Standards.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Lanes mit einer Wellenlänge pro Lane übertragen. Er kann als 4x100G Breakout zu QSFP-DR-100G verwendet werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista QDD-400G-DR4 Kompatibel 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF
Arista QDD-400G-DR4 kompatibles 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Silizium-Photonik-Transceiver-Modul (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Sendertyp | DFB | EML | DFB |
Verpackungstechnik | COB | BOX | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout |
Arista QDD-400G-DR4 kompatibles 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Silizium-Photonik-Transceiver-Modul (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Das 400GBASE-DR4 Silizium-Photonik-Modul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 500m über parallele Singlemode-Faser. Es entspricht dem QSFP-DD MSA, dem IEEE 802.3bs Protokoll und den 400GAUI-8 Standards.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Lanes mit einer Wellenlänge pro Lane übertragen. Er kann als 4x100G Breakout zu QSFP-DR-100G verwendet werden.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Sendertyp | DFB | EML | DFB |
Verpackungstechnik | COB | BOX | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
712,81 € (inkl. MwSt.)