FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.
 Dieses Bild handelt von IPC104-5M-B.

IPC104-5M-B, Super HD 5MP Bullet Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 50m Nachtsicht, IP67 Wetterfest, Smart Behavior Detection, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv

Bestseller #170043
Bestseller #170043

IR Smart Intrusion Prevention Waterproof

105,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IPC104-5M-B
124,95 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IPC104-5M-B
249 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
39 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 17.Mai2024
1083 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 27.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IPC104-5M-B, Super HD 5MP Bullet Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 50m Nachtsicht, IP67 Wetterfest, Smart Behavior Detection, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv

Die Netzwerkkamera verfügt über einen 5-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und ein motorisiertes Varifokalobjektiv von 2,8-12mm und bietet damit eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Aufzählungszeichen
Bildsensor
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Max.Auflösung
5 Megapixel
Brennweite
2.8-12mm, AF-Autofokus und motorisiertes Zoomobjektiv
Max. Rahmen
2880x 1620 @ 25fps
Blende
F1.8
IR-Reichweite
Bis zu 50m (164ft)
Sichtfeld
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
Min.Beleuchtung
0.005Lux (F1,6, AGC ON) 0 Lux mit IR
WDR
120dB
Audio
Integriertes Mikrofon
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Video-Kompression
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Material
Metall und Kunststoff
Schutzart
IP67
Betriebstemperatur
-30°C bis 60°C (-22°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC 12V ± 25%,PoE (IEEE 802.3af)
Max. Stromverbrauch
7.5 W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (LxB)
7.8''x2.9''x2.9''(198x74x74mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Super HD-Auflösung mit 5MP
Mit einer maximalen Auflösung von 2880x 1620 @ 25fps ist die Kamera in der Lage, gestochen scharfe Videos mit sanfter Bewegung auf dem Bildschirm aufzunehmen
und präzise Farbwiedergabe, ideal für KMU-Anwendungen.
2MP
5MP
True Wide Dynamic Range (WDR)
Mit einer Wide Dynamic Range (WDR) von 120dB kann eine größere Helligkeitsskala erfasst werden.
Selbst bei kontrastreichem Licht können Schatteneffekte minimiert und die Bilder naturgetreu wiedergegeben werden.
Ohne WDR
Mit WDR
24-Stunden-Dauerüberwachung mit Nachtsicht-Funktion
Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 50m erbringen.
Außerdem hilft 3D DNR bei der Reduzierung von Bildrauschen und verbessert die Bildqualität.
Nachtsicht ohne 3D DNR
Nachtsicht mit 3D DNR
ONVIF gewährleistet Kompatibilität

Diese Kamera ist mit Geräten, die ONVIF unterstützen, kompatibel. So können Sie ganz einfach ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Schützt Ihre Sicherheit rund um die Uhr und an jedem Ort

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App stehen zur Verfügung, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Spezifikationen

IPC104-5M-B, Super HD 5MP Bullet Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 50m Nachtsicht, IP67 Wetterfest, Smart Behavior Detection, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv

Die Netzwerkkamera verfügt über einen 5-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und ein motorisiertes Varifokalobjektiv von 2,8-12mm und bietet damit eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Aufzählungszeichen
Bildsensor
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Max.Auflösung
5 Megapixel
Brennweite
2.8-12mm, AF-Autofokus und motorisiertes Zoomobjektiv
Max. Rahmen
2880x 1620 @ 25fps
Blende
F1.8
IR-Reichweite
Bis zu 50m (164ft)
Sichtfeld
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
Min.Beleuchtung
0.005Lux (F1,6, AGC ON) 0 Lux mit IR
WDR
120dB
Audio
Integriertes Mikrofon
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Video-Kompression
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Material
Metall und Kunststoff
Schutzart
IP67
Betriebstemperatur
-30°C bis 60°C (-22°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC 12V ± 25%,PoE (IEEE 802.3af)
Max. Stromverbrauch
7.5 W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (LxB)
7.8''x2.9''x2.9''(198x74x74mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Super HD-Auflösung mit 5MP
Mit einer maximalen Auflösung von 2880x 1620 @ 25fps ist die Kamera in der Lage, gestochen scharfe Videos mit sanfter Bewegung auf dem Bildschirm aufzunehmen
und präzise Farbwiedergabe, ideal für KMU-Anwendungen.
2MP
5MP
True Wide Dynamic Range (WDR)
Mit einer Wide Dynamic Range (WDR) von 120dB kann eine größere Helligkeitsskala erfasst werden.
Selbst bei kontrastreichem Licht können Schatteneffekte minimiert und die Bilder naturgetreu wiedergegeben werden.
Ohne WDR
Mit WDR
24-Stunden-Dauerüberwachung mit Nachtsicht-Funktion
Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 50m erbringen.
Außerdem hilft 3D DNR bei der Reduzierung von Bildrauschen und verbessert die Bildqualität.
Nachtsicht ohne 3D DNR
Nachtsicht mit 3D DNR
ONVIF gewährleistet Kompatibilität

Diese Kamera ist mit Geräten, die ONVIF unterstützen, kompatibel. So können Sie ganz einfach ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Schützt Ihre Sicherheit rund um die Uhr und an jedem Ort

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App stehen zur Verfügung, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

105,00 € (exkl. MwSt.)

124,95 € (inkl. MwSt.)

39 Stk. im DE-Lager
1083 Stk. im Global-Lager