Der Drucker der POSTEK I-Serie verfügt über einen leistungsstarken Quad-Core-Prozessor und den brandneuen HEAT™-Algorithmus – eine Spitzentechnologie zur Heizsteuerung von Thermodruckköpfen für eine beeindruckende Druckqualität. Mit dem LCD-Bildschirm und den Funktionstasten können Sie ganz einfach verschiedene Arbeiten ausführen.
Die Drucker der I-Serie wurden für Budgetbewusste entwickelt und verfügen über die Funktionen, die die TX-Serie benötigt, um viele industrielle Anwendungen zu einem erschwinglichen Preis zu unterstützen. Der Kern der I-Serie übernimmt fortschrittliche strukturelle Designtechnologien, die bei der TX-Serie verwendet werden. Der Industriedrucker ist für eine stabile, zuverlässige und intelligente Leistung, starke Medienkompatibilität, hohe Belastbarkeit und die deutlich gesteigerte Druckeffizienz für Ihre Druckanforderungen ausgelegt.