FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von I200.
 Dieses Bild handelt von I200.
 Dieses Bild handelt von I200.
 Dieses Bild handelt von I200.
 Dieses Bild handelt von I200.
 Dieses Bild handelt von I200.
 Dieses Bild handelt von I200.
 Dieses Bild handelt von I200.
 Dieses Bild handelt von I200.
 Dieses Bild handelt von I200.

Postek I200 Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 203dpi, 6ips Druckgeschwindigkeit

#169124
#169124

LCD 203dpi 6ips HEAT™

950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: I200
3 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 14.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Postek I200 Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 203dpi, 6ips Druckgeschwindigkeit

Der Drucker der POSTEK I-Serie verfügt über einen leistungsstarken Quad-Core-Prozessor und den brandneuen HEAT™-Algorithmus – eine Spitzentechnologie zur Heizsteuerung von Thermodruckköpfen für eine beeindruckende Druckqualität. Mit dem LCD-Bildschirm und den Funktionstasten können Sie ganz einfach verschiedene Arbeiten ausführen.

Die Drucker der I-Serie wurden für Budgetbewusste entwickelt und verfügen über die Funktionen, die die TX-Serie benötigt, um viele industrielle Anwendungen zu einem erschwinglichen Preis zu unterstützen. Der Kern der I-Serie übernimmt fortschrittliche strukturelle Designtechnologien, die bei der TX-Serie verwendet werden. Der Industriedrucker ist für eine stabile, zuverlässige und intelligente Leistung, starke Medienkompatibilität, hohe Belastbarkeit und die deutlich gesteigerte Druckeffizienz für Ihre Druckanforderungen ausgelegt.

Spezifikationen
Modell
I200
Druckmodus
Direkt thermisch und Thermotransfer
Druckauflösung
203dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
6ips (152,4mm/s)
Maximale Druckbreite
4,25" (108mm)
Maximale Drucklänge
236" (6000mm)
HEAT™-Stufe
I
Speicher
8MB FLASH ROM, 16MB SDRAM
LCD-Anzeige
Grafische Punktmatrix
Stromquelle
100-240V, 50/60Hz, 3,5A
Mediendicke
0,0024" bis 0,0098"
(0,06 bis 0,25mm), einschließlich Liner
Mediensensor
Oben reflektierend (einstellbar)
Unten reflektierend (einstellbar)
Transmissiv (einstellbar)
Medienbreite
0,39" bis 4,56" (10 bis 116mm)
Farbbandbreite
Bis zu 4,56" (116mm)
Abmessungen (HxBxT)
10,7"x11,3"x17,6" (271x286x448mm)
Gewicht
15kg
Betriebstemperatur
0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagertemperatur
-40 bis 60°C (-40 bis 140°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Industrieller Barcode-Etiketten-Drucker

Der Drucker der I-Serie verfügt über ein Ganzmetalldesign für eine extrem starke Rahmenstruktur und eine genaue Medienerkennung, der perfekt für raue Industrieumgebungen geeignet ist.

Sensor für reflektierende Medien nach oben/unten

Gewährleistet eine genaue Medienerkennung für mehr Druckanforderungen und Anwendungen

Fester Gehäuserahmen aus Metall

Die starke Struktur bietet eine stabile Leistung, um schwere Lasten zu handhaben

Massives Laden von Medien

Aufnahme von Medien mit Außenabmessungen von bis zu 186mm, um in mehr Arbeitsbereiche zu passen

LCD-Bildschirm zeigt den Druckstatus auf einen Blick an

Ein LCD-Bildschirm, drei LEDs, fünf Tasten und eine erweiterte Benutzeroberfläche für den täglichen Betrieb und die Fehlersuche.

Ein Drucker, zwei Druckmethoden
Die Druckverfahren sind Thermodirekt und Thermotransfer. Der Thermodruckkopf wird auf beide Arten verwendet, er bringt Wärme auf die zu markierende Oberfläche auf.
Direktdruck auf Thermopapier, geeignet für den Druck auf Thermopapier.
Das Thermotransferband wird benötigt, geeignet für beschichtetes Papier, PET usw.
Ein Gerät ist für alle Arten von Etiketten geeignet

Thermoetikett

Waschwasserzeichen

Produktetikett

Asiatisches Silber Selbstklebeetikett

Elektronische Express-Rechnung

Medizinisches Armband

Druckauflösung
203dpi
300dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
6ips (152,4mm/s)
6ips (152,4mm/s)
Maximale Druckbreite
4.25" (108mm)
4,17" (106mm)
Maximale Drucklänge
236" (6000mm)
157" (4000mm)
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Mediendicke
0,06-0,25mm, einschließlich Liner
0,06-0,25mm, einschließlich Liner
Medienbreite
10-116mm
10-116mm
Farbbandbreite
116mm
116mm
Farbbandlänge
600m
600m
Nennleistung
100-240VAC, 50/60Hz
100-240VAC, 50/60Hz
LCD-Anzeige
yesyes
Spezifikationen

Postek I200 Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 203dpi, 6ips Druckgeschwindigkeit

Der Drucker der POSTEK I-Serie verfügt über einen leistungsstarken Quad-Core-Prozessor und den brandneuen HEAT™-Algorithmus – eine Spitzentechnologie zur Heizsteuerung von Thermodruckköpfen für eine beeindruckende Druckqualität. Mit dem LCD-Bildschirm und den Funktionstasten können Sie ganz einfach verschiedene Arbeiten ausführen.

Die Drucker der I-Serie wurden für Budgetbewusste entwickelt und verfügen über die Funktionen, die die TX-Serie benötigt, um viele industrielle Anwendungen zu einem erschwinglichen Preis zu unterstützen. Der Kern der I-Serie übernimmt fortschrittliche strukturelle Designtechnologien, die bei der TX-Serie verwendet werden. Der Industriedrucker ist für eine stabile, zuverlässige und intelligente Leistung, starke Medienkompatibilität, hohe Belastbarkeit und die deutlich gesteigerte Druckeffizienz für Ihre Druckanforderungen ausgelegt.

Spezifikationen
Modell
I200
Druckmodus
Direkt thermisch und Thermotransfer
Druckauflösung
203dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
6ips (152,4mm/s)
Maximale Druckbreite
4,25" (108mm)
Maximale Drucklänge
236" (6000mm)
HEAT™-Stufe
I
Speicher
8MB FLASH ROM, 16MB SDRAM
LCD-Anzeige
Grafische Punktmatrix
Stromquelle
100-240V, 50/60Hz, 3,5A
Mediendicke
0,0024" bis 0,0098"
(0,06 bis 0,25mm), einschließlich Liner
Mediensensor
Oben reflektierend (einstellbar)
Unten reflektierend (einstellbar)
Transmissiv (einstellbar)
Medienbreite
0,39" bis 4,56" (10 bis 116mm)
Farbbandbreite
Bis zu 4,56" (116mm)
Abmessungen (HxBxT)
10,7"x11,3"x17,6" (271x286x448mm)
Gewicht
15kg
Betriebstemperatur
0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagertemperatur
-40 bis 60°C (-40 bis 140°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Industrieller Barcode-Etiketten-Drucker

Der Drucker der I-Serie verfügt über ein Ganzmetalldesign für eine extrem starke Rahmenstruktur und eine genaue Medienerkennung, der perfekt für raue Industrieumgebungen geeignet ist.

Sensor für reflektierende Medien nach oben/unten

Gewährleistet eine genaue Medienerkennung für mehr Druckanforderungen und Anwendungen

Fester Gehäuserahmen aus Metall

Die starke Struktur bietet eine stabile Leistung, um schwere Lasten zu handhaben

Massives Laden von Medien

Aufnahme von Medien mit Außenabmessungen von bis zu 186mm, um in mehr Arbeitsbereiche zu passen

LCD-Bildschirm zeigt den Druckstatus auf einen Blick an

Ein LCD-Bildschirm, drei LEDs, fünf Tasten und eine erweiterte Benutzeroberfläche für den täglichen Betrieb und die Fehlersuche.

Ein Drucker, zwei Druckmethoden
Die Druckverfahren sind Thermodirekt und Thermotransfer. Der Thermodruckkopf wird auf beide Arten verwendet, er bringt Wärme auf die zu markierende Oberfläche auf.
Direktdruck auf Thermopapier, geeignet für den Druck auf Thermopapier.
Das Thermotransferband wird benötigt, geeignet für beschichtetes Papier, PET usw.
Ein Gerät ist für alle Arten von Etiketten geeignet

Thermoetikett

Waschwasserzeichen

Produktetikett

Asiatisches Silber Selbstklebeetikett

Elektronische Express-Rechnung

Medizinisches Armband

Druckauflösung
203dpi
300dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
6ips (152,4mm/s)
6ips (152,4mm/s)
Maximale Druckbreite
4.25" (108mm)
4,17" (106mm)
Maximale Drucklänge
236" (6000mm)
157" (4000mm)
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Mediendicke
0,06-0,25mm, einschließlich Liner
0,06-0,25mm, einschließlich Liner
Medienbreite
10-116mm
10-116mm
Farbbandbreite
116mm
116mm
Farbbandlänge
600m
600m
Nennleistung
100-240VAC, 50/60Hz
100-240VAC, 50/60Hz
LCD-Anzeige
yesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

950,81 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung