Faser-Verteilerbox ist aus hochfesten technischen Kunststoffen, Anti-UV, Anti-Aging-Fähigkeit gemacht. Der Verteilerkasten ist versiegelt nimmt Schnalle + zwei Schrauben Typ strukturelle Dichtungen, und die linke und rechte Umsatz Struktur des Gehäuses geöffnet ist. Es kann 16 SC-Adapter und drei 1:8 blocklose Splitter oder zwei 1:8 Kassetten-Splitter, eine 16 Adern Spleißablage aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt 16 Adern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
16 Glasfaser-Verteilerbox, SC/A, Kunststoff, Wand-/Stangenmontage, Innen- und Außenbereich
16 Glasfaser-Verteilerbox, SC/A, Kunststoff, Wand-/Mastmontage, Innen- und Außenbereich
Anwendungslösung
Merkmale
Hochfeste technische Kunststoffe mit guter mechanischer Festigkeit
PC+ABS Material, feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht, staubdicht, Anti-Aging
Der Öffnungswinkel>
120°, bequem für Betrieb und Wartung.
Screw x3
Gehäuse x3
Isolierband x2
1-24 Digitalpapier x1
Strap x10
Schlüssel x1
Polring x2
Fusionsschutzrohre x24
16 Glasfaser-Verteilerbox, SC/A, Kunststoff, Wand-/Mastmontage, Innen- und Außenbereich
Faser-Verteilerbox ist aus hochfesten technischen Kunststoffen, Anti-UV, Anti-Aging-Fähigkeit gemacht. Der Verteilerkasten ist versiegelt nimmt Schnalle + zwei Schrauben Typ strukturelle Dichtungen, und die linke und rechte Umsatz Struktur des Gehäuses geöffnet ist. Es kann 16 SC-Adapter und drei 1:8 blocklose Splitter oder zwei 1:8 Kassetten-Splitter, eine 16 Adern Spleißablage aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt 16 Adern.
Hochfeste technische Kunststoffe mit guter mechanischer Festigkeit
PC+ABS Material, feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht, staubdicht, Anti-Aging
Der Öffnungswinkel>
120°, bequem für Betrieb und Wartung.
Screw x3
Gehäuse x3
Isolierband x2
1-24 Digitalpapier x1
Strap x10
Schlüssel x1
Polring x2
Fusionsschutzrohre x24
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
89,00 € (exkl. MwSt.)
105,91 € (inkl. MwSt.)