Das SFP28 Aktive Optische Kabel ist eine Direct Attach Faser mit SFP28-Steckern und arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses AOC ist konform mit den SFF-8432 SFP28 MSA Standards.
Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 25Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 1m (3ft) HPE Aruba Kompatibel 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel
#166106
#166106
61,88 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-AO01
23 verkauft
153 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
85 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06.Juni2024
12 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba kompatibles 25G SFP28 AOC (1 Meter, SFP28 auf SFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
S28-AO01
Hersteller
FS
Steckertyp
SFP28 auf SFP28
Max. Datenrate
25Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
1m (3.28ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
25G AOC-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Einsatz in der Spine-Leaf-Architektur, Erzielung größerer Netzwerkskalen
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
151
2
0
0
0
R***e
United States
15.01.2024
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***t
Switzerland
11.08.2023
Funktioniert so wie alles andere von FS absolut einwandfrei und top
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen