Der QLE2742-SR-CK ist ein 32G Fibre Channel-Adapter mit zwei Ports, der für die Beschleunigung geschäftskritischer Unternehmensanwendungen, den Aufbau einer hoch belastbaren Infrastruktur und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz entwickelt wurde.
Er bietet eine branchenführende native FC-Leistung mit geringer CPU-Auslastung. Er kann in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, z. B. in Rechenzentren, Campusnetzwerken, Telekommunikationsräumen, ISP, Hosting, Virtualisierung usw.