Das QSFP+-Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht den Standards von SFF-8436 QSFP+ MSA und RoHS. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220921161741bd938g.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220921161741bd938g.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220921161744xcdlol.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220921161748867gsg.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220921161743dd9lun.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220921161750hrt86l.jpg)
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Industriell
#162057
#162057
439,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-40G-I
0 verkauft
8 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Types:
39 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Kompatibles Optisches 40GBASE-LR4 QSFP+ Industrielles Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LR4-40G-I
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
10km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB CWDM
Empfängertyp
PIN
TX Power
-7~2.3dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-13.7dBm
Leistungsbudget
6.7dB
Empfängerüberlastung
2.3dBm
Stromverbrauch
≤2.5W
Extinktionsverhältnis
>3,5dB
Host FEC
Unterstützt
Bitfehlerhäufigkeit (BFH)
1E-12
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
QSFP+ MSA, SFF-8436, IEEE 802.3ba
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650250003625cd113e42896.39980898.jpeg.webp)
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627150333vcql28.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85 °C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Chipset (1)Compatibility (1)Power Budget (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
8
0
0
0
0
M***o
United States
16.09.2023
They Worked out great. Quick delivery as expected and already in use.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 15
Kommentar 0H***z
United States
15.09.2023
Our Services team is very happy with the products we previously received.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 15
Kommentar 0A***e
Switzerland
14.09.2023
That's great. I want to compliment you. Your customer service is just amazing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 15
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen