Das M12-Ethernet-Patchkabel ist die perfekte Lösung für industrielle Anwendungen. Es wird für die feste Installation verwendet. Dies ist ein Profinet-A-Kabel mit 100 Ω Wellenwiderstand zur Datenübertragung. Das doppelt abgeschirmte Design unterstützt eine hervorragende EMV-Leistung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Industrielles CAT5E-FTP PVC Patchkabel RJ45 LAN Kabel, M12D/4M auf RJ45 Kabelsatz, Grün, Profinet A, 3,3ft (1m)
#161749
#161749
20,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: M12-D4M-C5E23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: M12-D4M-C5E
42 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 08. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3.3ft (1m) Industrielles M12D/4M auf RJ45 Kabelsätze CAT5E-FTP PVC Ethernet Netzwerk Patchkabel, Grün, Profinet A
Spezifikationen
Kabeltyp
Industrieller Ethernet-Kabelsatz
Pin-Anzahl
4 Pin Male
Kabelmantel
PVC
Länge
3,3ft (1m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Blankes Kupfer
Leitungstyp
Volldraht
Typ des Steckers 1
M12 D-Code
Typ des Steckers 2
Cat5e Modularstecker
Übertragungstechnik
100Mbps
Spannungswert
≤600V
Kabelstärke
22 AWG
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,5 ± 0,3
Entflammbarkeit
FT2, IEC 60332-1-2
Verdrillte Paare
4 Paare
Betriebstemperatur
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Einbautemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Patchkabel-Test Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Spezifikationen
3.3ft (1m) Industrielles M12D/4M auf RJ45 Kabelsätze CAT5E-FTP PVC Ethernet Netzwerk Patchkabel, Grün, Profinet A
Das M12-Ethernet-Patchkabel ist die perfekte Lösung für industrielle Anwendungen. Es wird für die feste Installation verwendet. Dies ist ein Profinet-A-Kabel mit 100 Ω Wellenwiderstand zur Datenübertragung. Das doppelt abgeschirmte Design unterstützt eine hervorragende EMV-Leistung.
Spezifikationen
Kabeltyp
Industrieller Ethernet-Kabelsatz
Pin-Anzahl
4 Pin Male
Kabelmantel
PVC
Länge
3,3ft (1m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Blankes Kupfer
Leitungstyp
Volldraht
Typ des Steckers 1
M12 D-Code
Typ des Steckers 2
Cat5e Modularstecker
Übertragungstechnik
100Mbps
Spannungswert
≤600V
Kabelstärke
22 AWG
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,5 ± 0,3
Entflammbarkeit
FT2, IEC 60332-1-2
Verdrillte Paare
4 Paare
Betriebstemperatur
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Einbautemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Patchkabel-Test Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
20,00 € (exkl. MwSt.)
23,80 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung