Das M12-Ethernet-Patchkabel ist die perfekte Lösung für industrielle Anwendungen. Dies ist ein hochflexibles industrielles Monitorkabel mit 100 Ω Wellenwiderstand zur Datenübertragung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Industrielles CAT6A SF/UTP PUR Patchkabel RJ45 LAN Kabel, M12X/8M auf RJ45 Kabelsatz, Schwarz, 16ft (5m)
#161747
#161747
112,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: M12-X8M-C6A133,28 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: M12-X8M-C6A
40 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 08. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
16ft (5m) Industrielles M12X/8M auf RJ45 Kabelsätze CAT6A SF/UTP PUR Ethernet Netzwerk Patchkabel, Schwarz
Spezifikationen
Kabeltyp
Industrieller Ethernet-Kabelsatz
Pin-Anzahl
8 Pin Male
Kabelmantel
PUR
Länge
16ft (5m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Typ des Steckers 1
M12 X-Code
Typ des Steckers 2
Cat6a Modularstecker
Übertragungstechnik
10GBase-T
Referenzbandbreite
550Hz
Kabelstärke
26 AWG (7/0,16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
7,0 ± 0,3
Entflammbarkeit
IEC60332-1/FT2
Verdrillte Paare
4 Paare
Temperaturbereich
Fest
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Beweglich
Beweglich
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Referenzstandard
ANSI/TIA-568.2-D
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Patchkabel-Test Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Spezifikationen
16ft (5m) Industrielles M12X/8M auf RJ45 Kabelsätze CAT6A SF/UTP PUR Ethernet Netzwerk Patchkabel, Schwarz
Das M12-Ethernet-Patchkabel ist die perfekte Lösung für industrielle Anwendungen. Dies ist ein hochflexibles industrielles Monitorkabel mit 100 Ω Wellenwiderstand zur Datenübertragung.
Spezifikationen
Kabeltyp
Industrieller Ethernet-Kabelsatz
Pin-Anzahl
8 Pin Male
Kabelmantel
PUR
Länge
16ft (5m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Typ des Steckers 1
M12 X-Code
Typ des Steckers 2
Cat6a Modularstecker
Übertragungstechnik
10GBase-T
Referenzbandbreite
550Hz
Kabelstärke
26 AWG (7/0,16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
7,0 ± 0,3
Entflammbarkeit
IEC60332-1/FT2
Verdrillte Paare
4 Paare
Temperaturbereich
Fest
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Beweglich
Beweglich
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Referenzstandard
ANSI/TIA-568.2-D
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Patchkabel-Test Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
112,00 € (exkl. MwSt.)
133,28 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung