Die Mellanox-kompatible Kabelbaugruppe ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen an die hohe Dichte von Standard- und Combo-Steckerkonfigurationen erfüllt. Die steckbaren QSFP-DD-Lösungen ermöglichen eine 400G-Übertragung. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-auf-2xQSFP56-Kabelbaugruppen sind leistungsstarke, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista Networks CAB-D-2Q-400-3M Kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel (DAC), 3m (10ft)
Mellanox MCP7H60-W003R26 kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, Passive, QSFP-DD auf 2 QSFP56, 28AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mellanox MCP7H60-W003R26 kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, Passive, QSFP-DD auf 2 QSFP56, 28AWG)
Die Mellanox-kompatible Kabelbaugruppe ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen an die hohe Dichte von Standard- und Combo-Steckerkonfigurationen erfüllt. Die steckbaren QSFP-DD-Lösungen ermöglichen eine 400G-Übertragung. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-auf-2xQSFP56-Kabelbaugruppen sind leistungsstarke, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
199,00 € (exkl. MwSt.)
236,81 € (inkl. MwSt.)