Das Cat6 Keystone-Modul ist für eine einfache Installation ohne Auflegewerkzeuge ausgelegt. Das werkzeuglose Keystone-Modul ist eine ideale Lösung zum Abschluss und Anschließen von Netzwerkkabeln, wie z. B. Cat6-Verkabelung von Räumlichkeiten, wobei die RJ45-Keystone-Module in Anschlussdosen, Patchpanels und Aufputzdosen einrastet.
![Cat6 RJ45 (8P8C) Werkzeugloses Ungeshirmtes Keystone-Modul, Rot (10 Stk./Pack) Dieses Bild handelt von C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202208041017035yvqnb.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Cat6 RJ45 (8P8C) Werkzeugloses Ungeshirmtes Keystone-Modul, Rot (10 Stk./Pack) Dieses Bild handelt von C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208041017035yvqnb.jpg)
![Cat6 RJ45 (8P8C) Werkzeugloses Ungeshirmtes Keystone-Modul, Rot (10 Stk./Pack) Dieses Bild handelt von C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101703p36i32.jpg)
![Cat6 RJ45 (8P8C) Werkzeugloses Ungeshirmtes Keystone-Modul, Rot (10 Stk./Pack) Dieses Bild handelt von C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101703mwjjsp.jpg)
![Cat6 RJ45 (8P8C) Werkzeugloses Ungeshirmtes Keystone-Modul, Rot (10 Stk./Pack) Dieses Bild handelt von C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208041017031focjd.jpg)
![Cat6 RJ45 (8P8C) Werkzeugloses Ungeshirmtes Keystone-Modul, Rot (10 Stk./Pack) Dieses Bild handelt von C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101703131k4b.jpg)
![Cat6 RJ45 (8P8C) Werkzeugloses Ungeshirmtes Keystone-Modul, Rot (10 Stk./Pack) Dieses Bild handelt von C6M-UTK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804101703ruxzev.jpg)
Cat6 RJ45 (8P8C) Werkzeugloses Ungeshirmtes Keystone-Modul, Rot (10 Stk./Pack)
#152431
#152431
23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6M-UTK
135 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Modell:
40 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
131 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
Cat6 RJ45(8P8C) UTP werkzeugloses Keystone-Modul
Spezifikationen
Produkttyp
Cat6 Keystone-Modul
Farbe
Rot
Anschluss
RJ45 Female
Terminierung
Werkzeuglos
Abschirmung
Ungeschirmt
Übertragungstechnik
Bis zu 250MHz, 1GBASE-T
Unterstützte Kabelstärke
22-26AWG
Anschlussschema
T568A/T568B
Gehäusematerial
ABS
Abmessung (HxB)
0,88"x0,64" (22,79x16,2mm)
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C (14°F bis 140°F)
Dicke der Kontaktplattierung
3 Mikrozoll
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805155228ulcv55.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (1)Custom Color (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
R***r
United States
02.11.2023
These keystone jacks fit the faceplate FS-NWP-1 I have ever bought well, great!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen