Der werkzeuglose modulare Stecker Cat6a Shielded RJ45 ist für den Abschluss von geschirmten Cat6a-Kabeln für den Einsatz in 10-Gigabit-Netzwerken mit hoher Bandbreite konzipiert. Das einzigartige werkzeuglose Design erfordert keine Crimpzange. Diese modularen Stecker sind aus einer massiven Zinklegierung gefertigt, um vor elektromagnetischen Störungen (EMI/RFI) und Übersprechen von Fremdgeräten zu schützen. Das dreiteilige Design mit IDC-Klemme und Zugentlastungsmanschette sorgt für eine einfache und genaue Montage, z. B. in Rechenzentren, bei der Verkabelung von Netzwerken, bei der Verkabelung von Unternehmensnetzwerken usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat5e/Cat6/Cat6a RJ45 Werkzeuglose Field Term Modularstecker mit Pull-Tab, abgeschirmte (SFTP) Netzwerkanschlüsse für 23~26AWG Twisted Pair Volldraht- oder Litzenkabel (10Stk./Packung)
Cat6a geschirmter RJ45 werkzeugloser Modularstecker mit Zuglasche
Anwendungslösung
Cat6a geschirmter RJ45 werkzeugloser Modularstecker mit Zuglasche
Der werkzeuglose modulare Stecker Cat6a Shielded RJ45 ist für den Abschluss von geschirmten Cat6a-Kabeln für den Einsatz in 10-Gigabit-Netzwerken mit hoher Bandbreite konzipiert. Das einzigartige werkzeuglose Design erfordert keine Crimpzange. Diese modularen Stecker sind aus einer massiven Zinklegierung gefertigt, um vor elektromagnetischen Störungen (EMI/RFI) und Übersprechen von Fremdgeräten zu schützen. Das dreiteilige Design mit IDC-Klemme und Zugentlastungsmanschette sorgt für eine einfache und genaue Montage, z. B. in Rechenzentren, bei der Verkabelung von Netzwerken, bei der Verkabelung von Unternehmensnetzwerken usw.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
71,40 € (inkl. MwSt.)